EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich
- Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen, etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
- Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube)
- Besonders tiefe Ansprechspannung
- Besonders hohe Wechselstromfestigkeit
- Zulassung nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, IECEx, UL und Inmetro
Details
Art.-Nr. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 308.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | UL, Inmetro |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Art.-Nr. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | Inmetro |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Kabellänge | 2x ca. 2000 mm |