Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüfer PHE4 Mittelspannung

  • Selbsttest aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze
  • Einzigartiges Steckkupplungssystem
  • Integrierte optische und akustische Anzeige
  • Auch bei Niederschlägen verwendbar

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 783003 PHE4 3 S

GTIN 4013364310179, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 kV
Gesamtlänge (lG ) 1030 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783006 PHE4 6 S

GTIN 4013364310155, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.19 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 kV
Gesamtlänge (lG ) 1030 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783006 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783006 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783010 PHE4 10 S

GTIN 4013364297869, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1030 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783020 PHE4 20 S

GTIN 4013364310124, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.27 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1200 mm
Eintauchtiefe (lO ) 400 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783030 PHE4 30 S

GTIN 4013364310100, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.75 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

6 Produkte

Art.-Nr. 783013 PHE4 1 3 S

GTIN 4013364310186, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 3 kV
Gesamtlänge (lG ) 1410 mm
Eintauchtiefe (lO ) 610 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783013 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783013 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783231 PHE4 3 10 S

GTIN 4013364310087, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1410 mm
Eintauchtiefe (lO ) 610 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783235 PHE4 6 20 S

GTIN 4013364310049, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783235 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783235 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783240 PHE4 10 20 S

GTIN 4013364310056, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1410 mm
Eintauchtiefe (lO ) 610 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783250 PHE4 10 30 S

GTIN 4013364309999, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783245 PHE4 20 36 S

GTIN 4013364310032, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783245 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783245 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, umschaltbar, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

3 Produkte

Art.-Nr. 783520 PHE4 U 2 20 S

GTIN 4013364309913, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 2 ... 6 / 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783520 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783520 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783530 PHE4 U 3 30 S

GTIN 4013364309968, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 / 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783530 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783530 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783536 PHE4 U 6 36 S

GTIN 4013364309944, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 15 / 15 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783536 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783536 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 783103 PHE4 3 S ZK

GTIN 4013364317277, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 kV
Gesamtlänge (lG ) 1070 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783106 PHE4 6 S ZK

GTIN 4013364317260, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 kV
Gesamtlänge (lG ) 1070 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783106 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783106 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783110 PHE4 10 S ZK

GTIN 4013364317253, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1070 mm
Eintauchtiefe (lO ) 230 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783120 PHE4 20 S ZK

GTIN 4013364317246, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.27 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1240 mm
Eintauchtiefe (lO ) 400 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783130 PHE4 30 S ZK

GTIN 4013364317239, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1760 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

3 Produkte

Art.-Nr. 783141 PHE4 3 10 S ZK

GTIN 4013364317222, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1450 mm
Eintauchtiefe (lO ) 610 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783141 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783141 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783151 PHE4 6 20 S ZK

GTIN 4013364317215, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1640 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783151 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783151 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783161 PHE4 10 30 S ZK

GTIN 4013364317208, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1760 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783161 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783161 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 783332 PHE4 3 10 S 60

GTIN 4013364310070, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.37 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1410 mm
Eintauchtiefe (lO ) 610 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783332 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783332 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783335 PHE4 6 20 S 60

GTIN 4013364310001, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783345 PHE4 10 30 S 60

GTIN 4013364309975, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783345 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783345 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783342 PHE4 20 36 S 60

GTIN 4013364310025, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783342 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783342 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783395 PHE4 U 3 36 S 60

GTIN 4013364309951, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 / 12 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (lO ) 920 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783395 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783395 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich bis 20 kV / 50 Hz oder 16,7 Hz, umschaltbar

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 783430 PHE4 U 6 20 S 16.7 50

GTIN 4013364309906, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich bis 20 kV / 16,7 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 783420 PHE4 6 20 S 16.7

GTIN 4013364309890, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Eintauchtiefe (lO ) 800 mm
*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Artikel 783420 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783420 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben