Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (vollisoliert) für NS-Kabelverteiler
- Vollisolierte, berührungssichere Ausführung
- Komplettes Set für Kabelverteiler (KVS)
- Sichere Handhabung mit isoliertem Erdungsgriff VI (mit Doppelfunktion), geeignet sowohl zum Einsetzen und Herausnehmen der Erdungspatronen mit T-Anschluss als auch zum Aufschrauben der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK-Vorrichtung)
- Seileinführung und Knotenstück wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden
Details
Art.-Nr. 745903 EKS VI 2F KVS KK
GTIN 4013364093577, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 7.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | V162LDM |
Abmessung | 450 x 350 x 110 mm |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. 745901 EKS VI 2F KVS SBK
GTIN 4013364083530, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 6.89 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | V162LDM |
Abmessung | 440 x 330 x 100 mm |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |