Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsstangen für Schaltanlagen

  • Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
  • Unterschiedliche Längen
  • Teilbar für einfachen Transport
  • Geringes Eigengewicht
  • Spindel mit Sechskant (SW19) oder Spindel mit Querstift

Details

Bei Erdungsstangen ES STK ist eine einfache Verlängerung der Handhabe über die Steckkupplung möglich.
lorem ipsum
Mit dem Adapter AES SQ SK kann eine Erdungsstange mit Bajonettverriegelung (Spindel mit Querstift) auch für Klemmen mit Spindel mit Sechskant eingesetzt werden.
lorem ipsum

Sechskantaufnahme

Handhabeabschluss mit Abschlusskappe (Federverriegelung)

2 Produkte

Art.-Nr. 761010 ES SK 1000

GTIN 4013364000155, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1480.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Länge Handhabe (IH ) 430 mm

Artikel 761010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 761015 ES SK 1500

GTIN 4013364000162, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Länge Handhabe (IH ) 930 mm

Artikel 761015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Querstiftaufnahme

Handhabeabschluss mit Abschlusskappe (Bajonettverriegelung)

2 Produkte

Art.-Nr. 761011 ES SQ 1000

GTIN 4013364000230, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.55 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Länge Handhabe (IH ) 430 mm

Artikel 761011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 761016 ES SQ 1500

GTIN 4013364000247, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.16 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Länge Handhabe (IH ) 930 mm

Artikel 761016 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761016 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Sechskantaufnahme und Steckkupplung

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Federverriegelung)

2 Produkte

Art.-Nr. 761001 ES SK STK 1000

GTIN 4013364125179, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1058.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Länge Handhabe (IH ) 430 mm

Artikel 761001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 761003 ES SK STK 2000

GTIN 4013364134348, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1760.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Länge Handhabe (IH ) 1430 mm

Artikel 761003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Querstiftaufnahme und Steckkupplung

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Bajonettverriegelung)

2 Produkte

Art.-Nr. 761002 ES SQ STK 1000

GTIN 4013364125186, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Länge Handhabe (IH ) 430 mm

Artikel 761002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 761004 ES SQ STK 2000

GTIN 4013364134355, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.80 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Länge Handhabe (IH ) 1430 mm

Artikel 761004 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761004 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Teleskopisch mit Querstiftaufnahme und Steckkupplung

1 Produkt

Art.-Nr. 769304 ESTC SQ STK SN7562

GTIN 4013364149144, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 3040 / 1790 mm
Länge Handhabe (IH ) 900 mm

Artikel 769304 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769304 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zweiteilig mit Sechskantaufnahme

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Federverriegelung)

1 Produkt

Art.-Nr. 761070 EST SK STK 920

GTIN 4013364136212, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1300.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 920 mm
Länge Handhabe (IH ) 415 mm

Artikel 761070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zweiteilig mit Querstiftaufnahme

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Bajonettverriegelung)

1 Produkt

Art.-Nr. 761075 EST SQ STK 920

GTIN 4013364136229, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1300.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 920 mm
Länge Handhabe (IH ) 415 mm

Artikel 761075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 761075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben