Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer

Messkoffer für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des Messzubehörs.Ausrüstung des Messkoffers:
  • 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau, mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
  • 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020
  • 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

1 Produkt

Art.-Nr. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 4.21 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer
Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des
Messzubehörs.
Ausrüstung des Messkoffers:
2 Drahthaspeln mit Abspulgriff,
1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang,
1 Prüfklemme, Klemmbereich ? 1/2'
Werkstoff: Kunstleder
Abmessung: 370 x 130 x 220 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DGPKO ML PK ... KL
Art.-Nr.: 582620
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunstleder
Abmessung (l x b x h) 370 x 130 x 220 mm

Artikel 582620 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 582620 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben