Art.-Nr. 420100 RRS 100 B11 STTZN
GTIN 4013364022805, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 141.96 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 420120 RRS 120 B11 STTZN
GTIN 4013364022829, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 420107 RRS 100 B11 CU
GTIN 4013364045828, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 162.86 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 420127 RRS 120 B11 CU
GTIN 4013364045804, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 190.96 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 420207 ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
GTIN 4013364045873, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 219.66 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 423010 RRS V 60.100 B10.5 STTZN
GTIN 4013364054325, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 117.96 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423011 RRS V 60.100 B10.5 AL
GTIN 4013364054332, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 53.46 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423017 RRS V 60.100 B10.5 CU
GTIN 4013364054349, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 123.56 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423019 RRS V 60.100 B10.5 V2A
GTIN 4013364054356, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 114.26 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423020 RRS V 60.150 B10.5 STTZN
GTIN 4013364054288, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 144.18 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423021 RRS V 60.150 B10.5 AL
GTIN 4013364054295, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 67.58 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423027 RRS V 60.150 B10.5 CU
GTIN 4013364054301, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 162.48 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 423029 RRS V 60.150 B10.5 V2A
GTIN 4013364054318, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 157.28 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |