Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Antennenerdung - Nachrichtentechnik

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.

Antennen-Bandrohrschellen komplett

Anschluss für:
1 Leiter Rd Ø10 mm oder 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

2 Produkte

Art.-Nr. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 119.71 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle NIRO (27-89mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Schraube: M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540103
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 133.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle NIRO (27-168mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Schraube: M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901).
Anschluss für: 1 Leiter Rd Ø10 mm oder 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Antennen-Bandrohrschelle Spannkopf separat NIRO
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Schraube: M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Endlos-Spannband

Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben