Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsrohrschellen Blitzschutz

Erdungsrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Der Klemmbereich (Angabe in mm) bezieht sich auf den Außendurchmesser und der Klemmbereich (Angabe in Zoll) bezieht sich auf den Innendurchmesser (Nennweite) der Rohre.

Ausführung mit Schrauben M10

Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm2.

6 Produkte

Art.-Nr. 407012 ERS 21 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026100, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 442.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 21mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 80 x 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 21 mm (1/2'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 80 x 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407034 ERS 27 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026117, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 453.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 27mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 83 x 14 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407034
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 27 mm (3/4'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 83 x 14 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407100 ERS 34 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026124, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 467.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 34mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 85 x 17,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 34 mm (1'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 85 x 17,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407114 ERS 42 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026131, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 490.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 42mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 100 x 24,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407114
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 100 x 24,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407112 ERS 48 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026148, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 512.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 48mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 95 x 22 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407112
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 95 x 22 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407200 ERS 60 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026162, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 568.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle BS Ausführung mit Schraube M10 Rohr D 60mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 113 x 30,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 60 mm (2'')
Werkstoff TG / St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 113 x 30,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 407200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube

St/tZn Materialstärke 3 mm.
Anschluss für Fl mit Schrauben und Muttern, für Rd 7-10 mm z. B. KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder Klemmbock Art.-Nr. 390 150.

10 Produkte

Art.-Nr. 410038 ERS 17 AB11 STTZN

GTIN 4013364026223, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 215.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 17mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 17 mm (3/8'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 110 x 8,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410038
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 17 mm (3/8'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 110 x 8,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410038 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410038 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410012 ERS 21 AB11 STTZN

GTIN 4013364026186, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 238.20 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 21mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 115 x 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 21 mm (1/2'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 115 x 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410034 ERS 27 AB11 STTZN

GTIN 4013364026247, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 27mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 115 x 13,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410034
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 27 mm (3/4'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 115 x 13,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410100 ERS 34 AB11 STTZN

GTIN 4013364026254, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 250.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 34mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 124 x 17 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 34 mm (1'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 124 x 17 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410114 ERS 42 AB11 STTZN

GTIN 4013364026261, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 280.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 42mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 132,5 x 21 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410114
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 132,5 x 21 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410112 ERS 48 AB11 STTZN

GTIN 4013364026278, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 302.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 48mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 140,5 x 24 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410112
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 140,5 x 24 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410134 ERS 55 AB11 STTZN

GTIN 4013364026285, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 318.04 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 55mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 145 x 27,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410134
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 145 x 27,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410134 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410134 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410200 ERS 60 AB11 STTZN

GTIN 4013364026292, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 330.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle St/tZn mit Schraube M10 Rohr D 60mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 151 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 60 mm (2'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 151 x 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 409.65 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachständer-Rohrschellen St/tZn
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 169 x 38 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410212
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 169 x 38 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410212 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410212 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 426.47 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachständer-Rohrschellen St/tZn
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm (3'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 89 mm (3'')
Werkstoff St/tZn
Abmessung (l1 x r1) 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung NIRO mit Sechskantschraube

NIRO Materialstärke 2,5 mm.
Anschluss für Fl mit Schrauben und Muttern, für Rd 7-10 mm z. B. KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder Klemmbock Art.-Nr. 390 150.

10 Produkte

Art.-Nr. 410309 ERS 17 AB11 V2A

GTIN 4013364081451, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 17mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 17 mm (3/8'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 110,5 x 8,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410309
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 17 mm (3/8'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 110,5 x 8,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410309 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410319 ERS 21 AB11 V2A

GTIN 4013364081505, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 21mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 114,5 x 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410319
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 21 mm (1/2'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 114,5 x 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410329 ERS 27 AB11 V2A

GTIN 4013364081512, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 196.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 27mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 115,5 x 13,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410329
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 27 mm (3/4'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 115,5 x 13,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410339 ERS 34 AB11 V2A

GTIN 4013364081550, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 210.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 34mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 124 x 17 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410339
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 34 mm (1'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 124 x 17 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410339 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410339 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410349 ERS 42 AB11 V2A

GTIN 4013364081604, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 236.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 42mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 132,5 x 21 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410349
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 132,5 x 21 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410349 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410349 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410359 ERS 48 AB11 V2A

GTIN 4013364081468, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 254.04 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 48mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 140,5 x 24 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410359
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 140,5 x 24 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410359 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410359 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410369 ERS 55 AB11 V2A

GTIN 4013364081529, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 266.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 55mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 145 x 27,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410369
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 145 x 27,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410369 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410369 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410379 ERS 60 AB11 V2A

GTIN 4013364081475, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 278.04 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 60mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 151 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410379
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 60 mm (2'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 151 x 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410379 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410379 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410389 ERS 76 AB11 V2A

GTIN 4013364081482, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 322.55 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 76mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 169 x 38 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410389
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 169 x 38 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410389 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410389 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410399 ERS 89 AB11 V2A

GTIN 4013364081499, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 370.07 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrohrschelle NIRO mit Schraube M10 Rohr D 89mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm (3'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410399
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 89 mm (3'')
Werkstoff NIRO
Abmessung (l1 x r1) 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 410399 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410399 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben