Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Verbindungsklemmen für Fundamenterder

Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament.
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfädeln zu müssen.

Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz

2 Produkte

Art.-Nr. 308120 VK EH R10 F30 ST

GTIN 4013364099258, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 138.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Fundamenterder St/tZn
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen,
ohne die Leiter einfädeln zu müssen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: VK EH R10 F30 ST
Art.-Nr.: 308120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl (II) 10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl (+/II) 30 / 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308129 VK EH R10 F30 V2A

GTIN 4013364099265, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 134.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Fundamenterder NIRO
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen,
ohne die Leiter einfädeln zu müssen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: VK EH R10 F30 V2A
Art.-Nr.: 308129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl (II) 10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl (+/II) 30 / 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben