Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schlagköpfe

Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel.

2 Produkte

Art.-Nr. 620002 SKO TE 20 STBLANK

GTIN 4013364066052, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 856.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schlagköpfe zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel
Schlagköpfe zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel
Ausführung Tiefenerder: für Typen S + Z + AZ (Ø20 mm)
Werkstoff: St/blank

Fabrikat: DEHN
Typ: SKO TE 20 STBLANK
Art.-Nr.: 620002
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung Tiefenerder für Typen S + Z + AZ (Ø20 mm)
Werkstoff St/blank

Artikel 620002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625002 SKO TE 25 STBLANK

GTIN 4013364095380, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 810.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schlagköpfe zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel
Schlagköpfe zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel
Ausführung Tiefenerder: für Typen S + Z (Ø25 mm)
Werkstoff: St/blank

Fabrikat: DEHN
Typ: SKO TE 25 STBLANK
Art.-Nr.: 625002
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung Tiefenerder für Typen S + Z (Ø25 mm)
Werkstoff St/blank

Artikel 625002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben