Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.Merkmale:
  • Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
  • Selbstschließende Kupplung
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
  • Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
  • Konstante Widerstandswerte
  • Einfache Einbringung mit Vibrationshammer

Details

lorem ipsum
Hammereinsätze für Tiefenerder und Rohrerder
lorem ipsum

Typ Z

Mit Dreifach-Rändelzapfen.

4 Produkte

Art.-Nr. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1000 Z STTZN
Art.-Nr.: 620101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1) 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 6.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1500 Z STTZN
Art.-Nr.: 620151
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1) 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620151 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620151 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.72 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 12,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 25 1000 Z STTZN
Art.-Nr.: 625101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1) 25 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 625101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.72 kg, VPE: 6.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 12,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 25 1500 Z STTZN
Art.-Nr.: 625151
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1) 25 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 625151 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625151 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ AZ

Mit abgesetztem Rändelzapfen.

2 Produkte

Art.-Nr. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.43 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ AZ, mit abgesetztem Rändelzapfen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1000 AZ V4A
Art.-Nr.: 620903
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Stablänge (l1) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1) 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.67 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ AZ, mit abgesetztem Rändelzapfen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Art.-Nr.: 620902
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Stablänge (l1) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1) 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620902 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620902 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben