Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsfestpunkte

Für den Betoneinbau, als korrosionsfreien Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)

– Anschlussmöglichkeiten an der Anschlussachse mit Kreuzstück z. B. Art.-Nr. 319 201 oder Verbindungsklemme z. B. Art.-Nr. 308 025 für die Armierung
– Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsschiene z. B. Endstücke Art.-Nr. 390 499
– Anschlussmöglichkeit für Flachleiter an der Anschlussplatte (vorne) oder ohne Anschlussachse (hinten) z. B. Anschlussklemme Art.-Nr. 478 141 oder 478 129
– Anschlussachse eingeschraubt oder verpresst
– Abdeckung aus Kunststoff (gelb) aufrastbar und mit druckgeprüftem O-Ring abgedichtet (Prüfdruck 0,5 bar)

Typ M

Mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Produkte

Art.-Nr. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364033054, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 312.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Art.-Nr.: 478011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse St/tZn
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A

GTIN 4013364072107, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 310.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Art.-Nr.: 478019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse NIRO
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ M ohne Anschlussachse

1 Produkt

Art.-Nr. 478012 EFPM M10 12 V4A

GTIN 4013364069183, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M ohne Anschlussachse NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Ausführung ohne Anschlussachse
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA (mit Kabelschuh aus Kupfer)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A
Art.-Nr.: 478012
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA (mit Kabelschuh aus Kupfer)
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ M verpresst

Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Produkte

Art.-Nr. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN

GTIN 4013364105157, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 318.90 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M verpresst NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Art.-Nr.: 478041
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse St/tZn
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1
Art.-Nr. 478 049 mit UL-Zulassung.

Artikel 478041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A

GTIN 4013364105164, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 318.10 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M verpresst NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Art.-Nr.: 478049
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse NIRO
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1
Art.-Nr. 478 049 mit UL-Zulassung.

Artikel 478049 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478049 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ M verpresst mit zusätzlicher Wassersperre

Gegen das weitere Eindringen von Wasser entlang der Achse in die Wand (geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5 und mit 1 bar Druckwasser). Für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

GTIN 4013364124448, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 370.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M verpresst mit Wassersperre NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse und zusätzlicher
Wassersperre gegen das weitere Eindringen von Wasser
entlang der Achse in die Wand
(geprüft mit Druckluft 5 bar nach
FprEN 62561-5 (Stand 06 2008))
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Werkstoff Wassersperre: PVC
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Art.-Nr.: 478051
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse St/tZn
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Werkstoff Wassersperre PVC
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ M mit MV-Klemme

Für Rundleiter 8-10 mm, Bauform mit geringem Platzbedarf in der Schalung.

1 Produkt

Art.-Nr. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

GTIN 4013364118140, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 286.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ M mit MV-Klemme NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit MV-Klemme für Rundleiter 8-10 mm,
Bauform mit geringem Platzbedarf in der Schalung
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff MV-Klemme: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Art.-Nr.: 478112
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff MV-Klemme St/tZn
Anschlussplatte Ø 80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ K

Mit Kunststoffring und Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm).

1 Produkt

Art.-Nr. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364035652, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 278.20 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsfestpunkt Typ K NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ K mit Kunststoffring und Anschlussachse
(l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Art.-Nr.: 478200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anschlussgewinde M10 / M12
Werkstoff Platte NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse St/tZn
Anschlussplatte Ø 46 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 478200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben