Art.-Nr. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364033054, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 312.50 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A
GTIN 4013364072107, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 310.10 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478012 EFPM M10 12 V4A
GTIN 4013364069183, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 20.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA (mit Kabelschuh aus Kupfer) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
GTIN 4013364105157, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 318.90 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478 049 mit UL-Zulassung. |
Art.-Nr. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
GTIN 4013364105164, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 318.10 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478 049 mit UL-Zulassung. |
Art.-Nr. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
GTIN 4013364124448, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 370.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Werkstoff Wassersperre | PVC |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
GTIN 4013364118140, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 286.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff MV-Klemme | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364035652, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 278.20 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 46 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |