Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdeinführungsstangen

Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Angefast

5 Produkte

Art.-Nr. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 1500mm St/tZn
Erdeinführungsstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 1500 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 1500 STTZN
Art.-Nr.: 483150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 1500 mm

Artikel 483150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 2000mm St/tZn
Fang-/Erdeinführungsstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 2000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Art.-Nr.: 483200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 2000 mm

Artikel 483200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104903 EES 16 1000 V4A

GTIN 4013364030497, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange NIRO (V4A)
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 1000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16 1000 V4A
Art.-Nr.: 104903
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 1000 mm

Artikel 104903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104905 EES 16 1500 V4A

GTIN 4013364030503, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.38 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange NIRO (V4A)
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 1500 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16 1500 V4A
Art.-Nr.: 104905
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 1500 mm

Artikel 104905 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104905 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104906 EES 16 2000 V4A

GTIN 4013364082854, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange NIRO (V4A)
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 2000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16 2000 V4A
Art.-Nr.: 104906
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 2000 mm

Artikel 104906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit angeschmiedetem Flachlappen

Loch Ø11 mm, Lochabstand 22 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 101150 EES 16 1500 2XB11 STTZN

GTIN 4013364019515, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange mit angeschmiedetem Flachlappen St/tZn
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage
mit angeschmiedetem Flachlappen
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 1500 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16 1500 2XB11 STTZN
Art.-Nr.: 101150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 mm
Länge (l1) 1500 mm
Lochabstand 22 mm

Artikel 101150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Verjüngt

Gekerbte Leitung Ø10 mm, teilisoliert (Länge ca. 700 mm).

4 Produkte

Art.-Nr. 480018 EES 16.10 1500 STTZN

GTIN 4013364076372, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.90 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange verjüngt St/tZn
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage
verjüngt (gekerbte Leitung Ø10 mm),
teilisoliert (Länge ca. 700 mm)
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Gesamtlänge: 1500 mm
Teillänge Ø16 mm: 1000 mm
Teillänge Ø10 mm: 500 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16.10 1500 STTZN
Art.-Nr.: 480018
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Teillänge Ø16 mm (l2) 1000 mm
Teillänge Ø10 mm (l3) 500 mm

Artikel 480018 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480018 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 480019 EES 16.10 1750 STTZN

GTIN 4013364068339, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.82 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange verjüngt St/tZn
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage
verjüngt (gekerbte Leitung Ø10 mm),
teilisoliert (Länge ca. 700 mm)
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Gesamtlänge: 1750 mm
Teillänge Ø16 mm: 750 mm
Teillänge Ø10 mm: 1000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16.10 1750 STTZN
Art.-Nr.: 480019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Gesamtlänge (l1) 1750 mm
Teillänge Ø16 mm (l2) 750 mm
Teillänge Ø10 mm (l3) 1000 mm

Artikel 480019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 480020 EES 16.10 2000 STTZN

GTIN 4013364051638, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.24 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange verjüngt St/tZn
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage
verjüngt (gekerbte Leitung Ø10 mm),
teilisoliert (Länge ca. 700 mm)
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Gesamtlänge: 2000 mm
Teillänge Ø16 mm: 1000 mm
Teillänge Ø10 mm: 1000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16.10 2000 STTZN
Art.-Nr.: 480020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Teillänge Ø16 mm (l2) 1000 mm
Teillänge Ø10 mm (l3) 1000 mm

Artikel 480020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 480021 EES 16.10 2500 STTZN

GTIN 4013364051621, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.06 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdeinführungsstange verjüngt St/tZn
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage
verjüngt (gekerbte Leitung Ø10 mm),
teilisoliert (Länge ca. 700 mm)
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Gesamtlänge: 2500 mm
Teillänge Ø16 mm: 1500 mm
Teillänge Ø10 mm: 1000 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EES 16.10 2500 STTZN
Art.-Nr.: 480021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Teillänge Ø16 mm (l2) 1500 mm
Teillänge Ø10 mm (l3) 1000 mm

Artikel 480021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben