Art.-Nr. 480150 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
GTIN 4013364019591, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.58 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Länge | 1500 mm |
Anschluss KS-Schraube Rd | 7-10 mm |
Anschluss Muffe Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Art.-Nr. 480157 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
GTIN 4013364019577, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.87 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Länge | 1500 mm |
Anschluss KS-Schraube Rd | 6-10 mm |
Anschluss Muffe Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |