Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Überbrückungsbänder

Zum Verbinden von Metallverkleidungen (Nieten oder Schrauben) oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte; Anschluss z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019.

Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).

Ausführung kurz

2 Produkte

Art.-Nr. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL

GTIN 4013364092693, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 36.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsband Ausführung kurz Al
Überbrückungsbänder zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
Werkstoff: Al
Länge: 180 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Art.-Nr.: 377015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Länge (lG ) 180 mm
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit Blindnieten / Schrauben
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092686, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsband Ausführung kurz Cu
Überbrückungsbänder zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
Werkstoff: Cu
Länge: 180 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Art.-Nr.: 377007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Länge (lG ) 180 mm
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit Blindnieten / Schrauben
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung kurz, für die Befestigung mit Bohrschrauben

1 Produkt

Art.-Nr. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL

GTIN 4013364099296, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 37.05 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsband Ausführung kurz Al
Überbrückungsbänder zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben.
Werkstoff: Al
Länge: 180 mm
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Art.-Nr.: 377045
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Länge (lG ) 180 mm
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit Bohrschrauben / Schrauben
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377045 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377045 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung lang, mit Mittelbohrung

Hinweis: An Kreuzungspunkten können zwei Überbrückungsbänder mit einer Schraube M10 x 20 mm und Mutter verbunden werden.

2 Produkte

Art.-Nr. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL

GTIN 4013364092716, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 59.00 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsband Ausführung lang mit Mittelbohrung Al
Überbrückungsbänder zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
mit Mittelbohrung für Kreuzungspunkte
Werkstoff: Al
Länge: 300 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Art.-Nr.: 377115
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Länge (lG ) 300 mm
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung 10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit Blindnieten / Schrauben
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092709, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 172.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsband Ausführung lang mit Mittelbohrung Cu
Überbrückungsbänder zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
mit Mittelbohrung für Kreuzungspunkte
Werkstoff: Cu
Länge: 300 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Art.-Nr.: 377107
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Länge (lG ) 300 mm
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung 10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit Blindnieten / Schrauben
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben