Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschluss-Set Seilanlage

System zum Verbinden von Seilsicherungssystemen auf Dächern an die vorhandene Fangeinrichtung; mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil und Klemmbock.

Seildurchmesser 6 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 335.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschluss-Set Seilanlage / Seildurchmesser 6mm
Anschluss-Set zum Verbinden von
Seilsicherungssytemen bei Dachaufbauten an die
vorhandene Fangeinrichtung. Mit montierter
Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 6 mm) und Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø6 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365509
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Anschlusslasche Ø6 mm
Seilaufbau 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd 6-10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Temperaturbereich -40 °C ... +80 °C
Isolierung Gummi EM5 schwarz

Artikel 365509 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365509 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Seildurchmesser 8 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 333.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschluss-Set Seilanlage / Seildurchmesser 8mm
Anschluss-Set zum Verbinden von Seilsicherungssytemen bei Dachaufbauten an die vorhandene Fangeinrichtung. Mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 8 mm) und Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø8 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365519
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Anschlusslasche Ø8 mm
Seilaufbau 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd 6-10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Temperaturbereich -40 °C ... +80 °C
Isolierung Gummi EM5 schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365519 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365519 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben