Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachrinnenklemmen

Zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen bzw. zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen unterschiedlicher Werkstoffe.

Mit Klemmbock

Leitungsführung längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 339060 DRK KB 6.10 W16.22 STTZN

GTIN 4013364046870, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 137.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Klemmbock St/tZn
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
Art.-Nr.: 339060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339061 DRK KB 6.10 W16.22 AL

GTIN 4013364127395, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 86.90 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Klemmbock Al
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 6.10 W16.22 AL
Art.-Nr.: 339061
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Werkstoff Überleger Al
Breite / Materialstärke 40 / 3 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339061 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339061 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339067 DRK KB 6.10 W16.22 CU

GTIN 4013364046887, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 140.10 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Klemmbock Cu
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 6.10 W16.22 CU
Art.-Nr.: 339067
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Werkstoff Überleger Cu
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339067 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339067 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339069 DRK KB 6.10 W16.22 V2A

GTIN 4013364079960, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Klemmbock NIRO
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 6.10 W16.22 V2A
Art.-Nr.: 339069
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Werkstoff Überleger NIRO
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Doppelüberleger

Leitungsführung längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 339050 DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN

GTIN 4013364096257, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger St/tZn
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN
Art.-Nr.: 339050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339051 DRK DUL 8.10 W16.22 AL

GTIN 4013364127388, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 98.70 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger Al
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 AL
Art.-Nr.: 339051
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Werkstoff Überleger NIRO
Breite / Materialstärke 40 / 3 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339057 DRK DUL 8.10 W16.22 CU

GTIN 4013364096332, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 154.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger Cu
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 CU
Art.-Nr.: 339057
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Werkstoff Überleger Cu
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339059 DRK DUL 8.10 W16.22 V2A

GTIN 4013364096301, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 136.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger NIRO
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
Art.-Nr.: 339059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Werkstoff Überleger NIRO
Breite / Materialstärke 40 / 2 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Klemmbock (St/tZn) und Zwischenplatte (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 339167 ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN

GTIN 4013364034426, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 144.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-Dachrinnenklemme
Zweimetall-Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
unterschiedlicher Werkstoffe
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN
Art.-Nr.: 339167
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339167 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339167 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Doppelüberleger (St/tZn) und Zwischenplatte (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 339157 ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN

GTIN 4013364096325, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 146.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-Dachrinnenklemmen
Zweimetall-Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
unterschiedlicher Werkstoffe
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN
Art.-Nr.: 339157
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Werkstoff Klemme Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339157 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339157 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40 mm

Leitungsführung längs.

4 Produkte

Art.-Nr. 338000 DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN

GTIN 4013364024847, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 175.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40mm St/tZn
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 13-25 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN
Art.-Nr.: 338000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 13-25 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Breite / Materialstärke 40 / 3 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 338000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338001 DRK ZS 7.10 W13.25 AL

GTIN 4013364054172, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 72.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40mm Al
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 13-25 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK ZS 7.10 W13.25 AL
Art.-Nr.: 338001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 13-25 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Werkstoff Überleger Al
Breite / Materialstärke 40 / 3 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 338001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338007 DRK ZS 7.10 W13.25 CU

GTIN 4013364024854, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40mm Cu
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 13-25 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK ZS 7.10 W13.25 CU
Art.-Nr.: 338007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 13-25 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Werkstoff Überleger Cu
Breite / Materialstärke 40 / 3 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 338007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338009 DRK ZS 7.10 W13.25 V2A

GTIN 4013364057982, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40mm NIRO
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 13-25 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Breite / Materialstärke: 40 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK ZS 7.10 W13.25 V2A
Art.-Nr.: 338009
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 13-25 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Werkstoff Überleger NIRO
Breite / Materialstärke 40 / 2,5 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 338009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 60 mm

Leitungsführung längs.

1 Produkt

Art.-Nr. 339010 DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN

GTIN 4013364024823, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 199.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachrinnenklemme mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 60mm St/tZn
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 13-25 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Breite / Materialstärke: 60 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN
Art.-Nr.: 339010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Wulst 13-25 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Breite / Materialstärke 60 / 2,5 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 339010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben