Art.-Nr. 339060 DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
GTIN 4013364046870, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 137.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339061 DRK KB 6.10 W16.22 AL
GTIN 4013364127395, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 86.90 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Überleger | Al |
Breite / Materialstärke | 40 / 3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339067 DRK KB 6.10 W16.22 CU
GTIN 4013364046887, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 140.10 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Überleger | Cu |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339069 DRK KB 6.10 W16.22 V2A
GTIN 4013364079960, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Überleger | NIRO |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339050 DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN
GTIN 4013364096257, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339051 DRK DUL 8.10 W16.22 AL
GTIN 4013364127388, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 98.70 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Werkstoff Überleger | NIRO |
Breite / Materialstärke | 40 / 3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339057 DRK DUL 8.10 W16.22 CU
GTIN 4013364096332, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 154.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Werkstoff Überleger | Cu |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339059 DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
GTIN 4013364096301, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 136.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Werkstoff Überleger | NIRO |
Breite / Materialstärke | 40 / 2 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339167 ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN
GTIN 4013364034426, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 144.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339157 ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN
GTIN 4013364096325, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 146.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 338000 DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN
GTIN 4013364024847, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 175.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 13-25 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Breite / Materialstärke | 40 / 3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 338001 DRK ZS 7.10 W13.25 AL
GTIN 4013364054172, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 72.50 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 13-25 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Überleger | Al |
Breite / Materialstärke | 40 / 3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 338007 DRK ZS 7.10 W13.25 CU
GTIN 4013364024854, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 13-25 mm |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Überleger | Cu |
Breite / Materialstärke | 40 / 3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 338009 DRK ZS 7.10 W13.25 V2A
GTIN 4013364057982, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 13-25 mm |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Überleger | NIRO |
Breite / Materialstärke | 40 / 2,5 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 339010 DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN
GTIN 4013364024823, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 199.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Wulst | 13-25 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Breite / Materialstärke | 60 / 2,5 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |