Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Falzklemmen

Zum Verbinden von Leitungen mit Falzen bzw. zum Verbinden von Leitungen mit Falzen unterschiedlicher Werkstoffe.

Mit Klemmbock

Leitungsführung längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 365030 FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN

GTIN 4013364046894, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock St/tZn
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN
Art.-Nr.: 365030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365031 FK KB 6.10 KBF0.7 8 AL

GTIN 4013364055438, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 50.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock Al
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Al
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 AL
Art.-Nr.: 365031
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365037 FK KB 6.10 KBF0.7 8 CU

GTIN 4013364046900, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 105.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock Cu
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 CU
Art.-Nr.: 365037
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365037 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365037 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365039 FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364057777, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 90.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock NIRO
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A
Art.-Nr.: 365039
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365039 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365039 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Doppelüberleger

Leitungsführung längs oder quer.

3 Produkte

Art.-Nr. 365010 FK DUL 8.10 KBF0.7 8 STTZN

GTIN 4013364096318, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 109.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Doppelüberleger St/tZn
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK DUL 8.10 KBF0.7 8 STTZN
Art.-Nr.: 365010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365017 FK DUL 8.10 KBF0.7 8 CU

GTIN 4013364096349, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 107.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Doppelüberleger Cu
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK DUL 8.10 KBF0.7 8 CU
Art.-Nr.: 365017
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365019 FK DUL 6.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364096295, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 85.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Doppelüberleger NIRO
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK DUL 6.10 KBF0.7 8 V2A
Art.-Nr.: 365019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zweischrauben-Überleger

Leitungsführung längs oder quer.

2 Produkte

Art.-Nr. 251002 FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN

GTIN 4013364095779, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 137.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger St/tZn
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-5 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN
Art.-Nr.: 251002
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-5 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 251002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 251002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 251027 FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU

GTIN 4013364096394, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 150.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger Cu
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-5 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU
Art.-Nr.: 251027
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-5 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 251027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 251027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zweischrauben-Überleger z. B. für Stehfalze

Leitungsführung längs oder quer.

2 Produkte

Art.-Nr. 365000 FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG

GTIN 4013364024731, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 111.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger ZG
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-6 mm
Werkstoff Klemme: ZG
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG
Art.-Nr.: 365000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-6 mm
Werkstoff Klemme ZG
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365007 FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG

GTIN 4013364024748, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 133.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger RG
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-6 mm
Werkstoff Klemme: RG
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG
Art.-Nr.: 365007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-6 mm
Werkstoff Klemme RG
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Klemmbock, zum Unterhaken an Falzen

Die nahe an einer Dach- oder Wandfläche liegen.
Leitungsführung längs oder quer.

2 Produkte

Art.-Nr. 365020 FK KB 6.10 KBF0.7 10 STTZN

GTIN 4013364035126, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 122.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock zum Unterhaken an Falzen St/tZn
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 10 STTZN
Art.-Nr.: 365020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365027 FK KB 6.10 KBF0.7 10 CU

GTIN 4013364035133, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 147.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Klemmbock zum Unterhaken an Falzen Cu
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 10 CU
Art.-Nr.: 365027
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zweischrauben-Überleger, zum Unterhaken an Falzen

Die nahe an einer Dach- oder Wandfläche liegen.
Leitungsführung längs oder quer.

2 Produkte

Art.-Nr. 365040 FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN

GTIN 4013364069053, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 126.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger zum Unterhaken an Falzen St/tZn
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN
Art.-Nr.: 365040
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365047 FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU

GTIN 4013364069046, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 141.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit Zweischrauben-Überleger zum Unterhaken an Falzen Cu
Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Materialstärke: 3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU
Art.-Nr.: 365047
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365047 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365047 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Falze Cu mit Zwischenplatte (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 365117 ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU

GTIN 4013364035331, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 116.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-Falzklemmen mit Zwischenplatte St/tZn/Cu
Zweimetall-Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen unterschiedlicher
Werkstoffe
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn / Cu
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU
Art.-Nr.: 365117
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme St/tZn / Cu
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365117 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365117 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Falze St/tZn mit Zwischenplatte (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 365127 ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 CU STTZN

GTIN 4013364080317, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 106.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-Falzklemmen mit Zwischenplatte Cu/St/tZN
Zweimetall-Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen unterschiedlicher
Werkstoffe
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Cu / St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 CU STTZN
Art.-Nr.: 365127
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben