Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Falzklemmen mit vergrößerter Anschlussfläche

Zum Verbinden von Leitungen mit Falzen; vergrößerte Kontaktfläche.

Ausführung gewinkelt

Anschluss längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 365050 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN

GTIN 4013364091825, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gewinkelt) St/tZn
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN
Art.-Nr.: 365050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365051 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL

GTIN 4013364091832, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 77.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gewinkelt) Al
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL
Art.-Nr.: 365051
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365057 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU

GTIN 4013364091849, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gewinkelt) Cu
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU
Art.-Nr.: 365057
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365059 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A

GTIN 4013364091856, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gewinkelt) NIRO
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
oder Fangstangen auf Metalldächern
z.B. (Art.-Nr. 123 021).
Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften
Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende
Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA
(10/350) gegeben.
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A
Art.-Nr.: 365059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung gerade

Anschluss längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 365220 FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN

GTIN 4013364096103, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 173.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gerade) St/tZn
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN
Art.-Nr.: 365220
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365221 FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL

GTIN 4013364092396, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 93.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gerade) Al
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
Art.-Nr.: 365221
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365227 FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU

GTIN 4013364096127, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 199.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gerade) Cu
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU
Art.-Nr.: 365227
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365229 FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A

GTIN 4013364096110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gerade) NIRO
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche Ausführung mit 10 cm^2 Kontaktfläche
Klemmbereich Falz: 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A
Art.-Nr.: 365229
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Falz 0,7-10 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 365229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben