Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschlussklemmen für Stahlträger

Schwere Ausführung; für den Anschluss an Stahlkonstruktionen.

Ausführung senkrecht mit Klemmbock

Anschluss mit Klemmbock längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 372110 AK 6.10 KB S KBF3 18 STTZN

GTIN 4013364119055, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 287.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit Klemmbock St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB S KBF3 18 STTZN
Art.-Nr.: 372110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372119 AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364119178, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 282.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit Klemmbock NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A
Art.-Nr.: 372119
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372140 AK 6.10 KB S KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364119086, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 340.20 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit Klemmbock St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB S KBF18 35 STTZN
Art.-Nr.: 372140
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372140 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372140 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372149 AK 6.10 KB S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364119208, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 331.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit Klemmbock NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB S KBF18 35 V2A
Art.-Nr.: 372149
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372149 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372149 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung waagrecht mit Klemmbock

Anschluss mit Klemmbock längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 372210 AK 6.10 KB W KBF3 18 STTZN

GTIN 4013364119116, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 288.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit Klemmbock St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB W KBF3 18 STTZN
Art.-Nr.: 372210
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372219 AK 6.10 KB W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364119239, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 282.90 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit Klemmbock NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB W KBF3 18 V2A
Art.-Nr.: 372219
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372240 AK 6.10 KB W KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364119147, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 339.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit Klemmbock St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB W KBF18 35 STTZN
Art.-Nr.: 372240
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372249 AK 6.10 KB W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364119260, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 330.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit Klemmbock NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KB W KBF18 35 V2A
Art.-Nr.: 372249
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung senkrecht mit KS-Verbinder

Anschluss mit KS-Verbinder längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 372120 AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN

GTIN 4013364119062, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 292.30 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN
Art.-Nr.: 372120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372129 AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364119185, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit KS-Verbinder NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A
Art.-Nr.: 372129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372150 AK 7.10 KSV S KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364119093, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 343.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV S KBF18 35 STTZN
Art.-Nr.: 372150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372159 AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364119215, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 337.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger senkrecht mit KS-Verbinder NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A
Art.-Nr.: 372159
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372159 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372159 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder

Anschluss mit KS-Verbinder längs oder quer.

4 Produkte

Art.-Nr. 372220 AK 7.10 KSV W KBF3 18 STTZN

GTIN 4013364119123, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV W KBF3 18 STTZN
Art.-Nr.: 372220
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372229 AK 6.10 KSV W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364119246, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 287.90 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit KS-Verbinder NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV W KBF3 18 V2A
Art.-Nr.: 372229
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 3-18 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372250 AK 7.10 KSV W KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364119154, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 342.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV W KBF18 35 STTZN
Art.-Nr.: 372250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372259 AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364119277, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 335.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemmen für Stahlträger waagrecht mit KS-Verbinder NIRO
Anschlussklemmen für Stahlträger schwere Ausführung, für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 18-35 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A
Art.-Nr.: 372259
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 372259 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372259 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben