Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

Von Leitern in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung.

Mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

3 Produkte

Art.-Nr. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024519, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 324.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Art.-Nr.: 319201
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU

GTIN 4013364020047, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 353.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter Cu
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
Art.-Nr.: 319207
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364035980, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 316.90 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung

Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
Art.-Nr.: 319209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter bis 40 mm

2 Produkte

Art.-Nr. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364021518, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 417.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter bis 40mm
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 321045
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 321045 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 321045 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 321047 KS 8.10 FL40 CU

GTIN 4013364021525, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 457.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter bis 40mm
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 FL40 CU
Art.-Nr.: 321047
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 35,1 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 321047 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 321047 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für zwei Rund- und Flachleiter bis 40 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A

GTIN 4013364108752, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 413.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für zwei Rund- und Flachleiter bis 40mm
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
mit Zwischenplatte für
Rd und Fl bis 40 mm
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Art.-Nr.: 319229
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungen / Fangstangen

2 Produkte

Art.-Nr. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024526, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 337.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Erdeinführungen / Fangstangen
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
mit Erdeinführungs- oder Fangstangen
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
Art.-Nr.: 319202
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319202 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319202 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364069916, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 323.90 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Erdeinführungen / Fangstangen
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
mit Erdeinführungs- oder Fangstangen
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Art.-Nr.: 319219
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 / 120 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 319219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 319219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

3 Produkte

Art.-Nr. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364021464, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 238.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 318201
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318207 KS 8.10 FL30 CU

GTIN 4013364021488, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 257.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter Cu
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 CU
Art.-Nr.: 318207
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318209 KS 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364035973, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 249.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 318209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für zwei Rund- und Flachleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364046559, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 245.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Rund- und Flachleiter St/tZn
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 318251
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129320, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 239.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Rund- und Flachleiter NIRO
Kreuzstücke, für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 318219
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 318033 KS FL30 STTZN

GTIN 4013364021471, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 240.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter St/tZn
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS FL30 STTZN
Art.-Nr.: 318033
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318033 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318033 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318233 KS FL30 V4A

GTIN 4013364096646, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 229.30 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS FL30 V4A
Art.-Nr.: 318233
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318233 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318233 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter bis 40 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 320044 KS FL40 STTZN

GTIN 4013364021501, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 305.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter bis 40mm St/tZn
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS FL40 STTZN
Art.-Nr.: 320044
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 320044 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 320044 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Erdeinführungen / Fangstangen

1 Produkt

Art.-Nr. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN

GTIN 4013364048454, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 255.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Erdeinführungen / Fangstangen
Kreuzstücke für ober- und
unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 318252
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30 mm
Abmessung 60 x 60 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 318252 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318252 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben