Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Parallelverbinder

Zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung.

Für gleiche Durchmesser mit einer Schraube

2 Produkte

Art.-Nr. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364096264, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M10 x 35 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 306020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A

GTIN 4013364129467, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube NIRO (V4A)
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M10 x 35 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 FRM10X35 V4A
Art.-Nr.: 306029
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für gleiche Durchmesser mit zwei Schrauben

2 Produkte

Art.-Nr. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN

GTIN 4013364024151, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit zwei Schrauben St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M8 x 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 SKM8X20 STTZN
Art.-Nr.: 307000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 307000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 307000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU

GTIN 4013364024168, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 106.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit zwei Schrauben Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M8 x 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 SKM8X20 CU
Art.-Nr.: 307007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 307007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 307007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für unterschiedliche Durchmesser mit einer Schraube

2 Produkte

Art.-Nr. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.16 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/blank
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Schraube: M10 x 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Art.-Nr.: 306121
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/blank
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.12 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Schraube: M10 x 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 306122
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für unterschiedliche Durchmesser 4-10 mm mit zwei Schrauben

2 Produkte

Art.-Nr. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN

GTIN 4013364041936, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 148.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder für unterschiedliche Durchmesser 4-10mm St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 4-10 mm
Schraube: M8 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Art.-Nr.: 305000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 4-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 305000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 305000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU

GTIN 4013364052307, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 153.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder für unterschiedliche Durchmesser 4-10mm Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 4-10 mm
Schraube: M8 x 30 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 4.10 SKM8X30 CU
Art.-Nr.: 305007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 4-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 305007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 305007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser klein

Mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M8.
Angegebener Kurzschlussstrom gilt für 70 mm2 Cu-Seil.

1 Produkt

Art.-Nr. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU

GTIN 4013364024113, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 238.30 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder für unterschiedliche Seildurchmesser klein Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern oder Seilen in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-95 mm2
Schraube: M8 x 45 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Art.-Nr.: 306100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-95 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser groß

Mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M10.
Angegebener Kurzschlussstrom gilt für 70 mm2 Cu-Seil.

1 Produkt

Art.-Nr. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU

GTIN 4013364024120, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 412.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder für unterschiedliche Seildurchmesser groß Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern oder Seilen in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-150 mm2
Schraube: M10 x 50 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.16 SKM10X50 CU
Art.-Nr.: 306101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-150 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 306101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben