Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

MV-Klemmen

MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.

Mit Sechskantschraube

Gewinde im Unterteil.

8 Produkte

Art.-Nr. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN

GTIN 4013364095991, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 101.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Art.-Nr.: 390050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390051 MVK 8.10 SKM10X30 AL

GTIN 4013364096219, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 57.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube Al
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 AL
Art.-Nr.: 390051
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390059 MVK 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364096004, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 V2A
Art.-Nr.: 390059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390057 MVK 8 SKM10X30 CU

GTIN 4013364096073, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube Cu
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 SKM10X30 CU
Art.-Nr.: 390057
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN

GTIN 4013364087064, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 391050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391059 MVK 10 SKM10X35 V2A

GTIN 4013364087071, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 V2A
Art.-Nr.: 391059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390079 MVK 8.10 SKM10X35 V4A

GTIN 4013364128996, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 98.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO (V4A)
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.: 390079
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,7 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390079 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390079 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391058 MVK 10 SKM10X35 V4A

GTIN 4013364293236, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO (V4A)
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.: 391058
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391058 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391058 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Sechskantschraube und Federscheibe

Gewinde im Unterteil.

6 Produkte

Art.-Nr. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN

GTIN 4013364096042, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Art.-Nr.: 390550
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390550 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390550 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390551 MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL

GTIN 4013364096202, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe Al
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL
Art.-Nr.: 390551
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390551 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390551 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390559 MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A

GTIN 4013364096035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
Art.-Nr.: 390559
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390559 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390559 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390557 MVK 8 SKM10X30 FSC CU

GTIN 4013364096097, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe Cu/NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 SKM10X30 FSC CU
Art.-Nr.: 390557
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390557 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390557 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391550 MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN

GTIN 4013364088016, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN
Art.-Nr.: 391550
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391550 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391550 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391559 MVK 10 SKM10X35 FSC V2A

GTIN 4013364087088, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 FSC V2A
Art.-Nr.: 391559
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391559 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391559 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Flachrundschraube

Und Verdrehschutz (Vierkantloch im Oberteil).

8 Produkte

Art.-Nr. 390060 MVK 8.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364096011, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390061 MVK 8.10 FRM10X35 AL

GTIN 4013364096196, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 68.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube Al
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35 AL
Art.-Nr.: 390061
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Al
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390061 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390061 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390067 MVK 8 FRM10X35 CU

GTIN 4013364096080, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube Cu
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390067
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 8 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390067 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390067 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391060 MVK 10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364088009, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 115.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 391060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391069 MVK 10 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364087095, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 108.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 391069
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390063 MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN

GTIN 4013364159396, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 105.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
Art.-Nr.: 390063
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390063 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390063 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391068 MVK 10 FRM10X45 V4A

GTIN 4013364385320, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 116.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO (V4A)
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X45 V4A
Art.-Nr.: 391068
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube e M10 x 45 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391068 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391068 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391066 MVK 10 FRM10X35 V4A

GTIN 4013364288577, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 113.08 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO (V4A)
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 V4A
Art.-Nr.: 391066
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391066 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391066 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Sechskantschraube und Federscheibe für Fangstangen

Gewinde im Unterteil.

2 Produkte

Art.-Nr. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN

GTIN 4013364096066, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Schraube di M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364096059, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 121.40 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Schraube di M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Flachrundschraube für Fangstangen

Und Verdrehschutz (Vierkantloch im Oberteil).

2 Produkte

Art.-Nr. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364096141, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 132.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Schraube e M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A

GTIN 4013364096158, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Schraube e M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zweimetall-MV-Klemme

Zum Verbinden von Leitungen unterschiedlicher Werkstoffe, mit Zwischenplatte (Cupal) und Gewinde im Unterteil.

1 Produkt

Art.-Nr. 390657 ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL

GTIN 4013364096165, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-MV-Klemme
Zweimetall-MV-Klemme
zum Verbinden von Leitungen
unterschiedlicher Werkstoffe
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
mit Zwischenplatte (Cupal) und
Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu / Al
Klemmbereich Rd Cu: 8 mm
Klemmbereich Rd Al: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
Art.-Nr.: 390657
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme Cu / Al
Klemmbereich Rd Cu 8 mm
Klemmbereich Rd Al 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390657 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390657 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben