Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Flachbandhalter mit Überleger – flache Bauform

Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6.

Mit Langloch (6,5 x 16 mm)

2 Produkte

Art.-Nr. 284030 FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022485, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.20 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Bauhöhe Leitungshalter 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Werkstoff Unterteil St/tZn
Materialstärke (t) 3 mm
Bauteilbreite (l1) 58 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 284030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 284030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 284040 FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022492, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 66.20 g, VPE: 100.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 40 x 4-5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284040
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bauhöhe Leitungshalter 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 40 x 4-5 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Werkstoff Unterteil St/tZn
Materialstärke (t) 3 mm
Bauteilbreite (l1) 70 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 284040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 284040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Langloch (6,5 x 16 mm) und vormontierter Holzschraube

2 Produkte

Art.-Nr. 286030 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN

GTIN 4013364022508, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Art.-Nr.: 286030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Bauhöhe Leitungshalter 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Werkstoff Unterteil St/tZn
Materialstärke (t) 3 mm
Schraube ak 5 x 50 mm
Bauteilbreite (l1) 58 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 286030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 286030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 286139 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A

GTIN 4013364035393, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 46.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit Langloch NIRO
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 8,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Werkstoff Unterteil: NIRO
Materialstärke: 2 mm
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
Art.-Nr.: 286139
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bauhöhe Leitungshalter 8,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Werkstoff Unterteil NIRO
Materialstärke (t) 2 mm
Schraube ak 5 x 50 mm
Bauteilbreite (l1) 58 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 286139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 286139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben