Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter/Überleger für Unterputzmontage

Leitungshalter zum Verlegen von Rundleitern z. B. Unterputz oder auf der Wand (hinter dem Wärmedämm-Verbundsystem).

DEHNQUICK mit Nageldübel

3 Produkte

Art.-Nr. 390120 LH DQ 6.10 ND6X60 V2A

GTIN 4013364346901, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 13.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK NIRO
Leitungshalter Überleger mit Nageldübel
für Unterputzmontage von Runddrähten

Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Nageldübel: Ø6 x 60 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DQ 6.10 ND6X60 V2A
Art.-Nr.: 390120
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Nageldübel Ø6 x 60 mm

Artikel 390120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390121 LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN

GTIN 4013364346918, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK St/tZn
Leitungshalter Überleger mit Nageldübel
für Unterputzmontage von Runddrähten

Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Nageldübel: Ø8 x 80 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN
Art.-Nr.: 390121
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Nageldübel Ø8 x 80 mm

Artikel 390121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390122 LH DQ 6.10 ND8X80 V2A

GTIN 4013364346925, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK NIRO
Leitungshalter Überleger mit Nageldübel
für Unterputzmontage von Runddrähten

Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Nageldübel: Ø8 x 80 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DQ 6.10 ND8X80 V2A
Art.-Nr.: 390122
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Nageldübel Ø8 x 80 mm

Artikel 390122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNQUICK

Einschrauben-Überleger mit flexiblem Klemmbereich und fester Leitungsführung.

3 Produkte

Art.-Nr. 202000 UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN

GTIN 4013364019881, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 8.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK St/tZn
Leitungshalter Überleger für Unterputzmontage von Runddrähten
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bohrung Ø: 8,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN
Art.-Nr.: 202000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Bohrung Ø 8,5 mm

Artikel 202000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202001 UEL DQ 6.10 B8.5 V2A

GTIN 4013364020474, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK NIRO
Leitungshalter Überleger für Unterputzmontage von Runddrähten
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bohrung Ø: 8,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: UEL DQ 6.10 B8.5 V2A
Art.-Nr.: 202001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Bohrung Ø 8,5 mm

Artikel 202001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202169 UEL DQ 6.10 B6.5 V2A

GTIN 4013364105737, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 6.40 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger DEHNQUICK NIRO
Leitungshalter Überleger für Unterputzmontage von Runddrähten
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bohrung Ø: 6,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: UEL DQ 6.10 B6.5 V2A
Art.-Nr.: 202169
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Bohrung Ø 6,5 mm

Artikel 202169 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202169 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Klemmbock

Einschrauben-Überleger mit flexiblem Klemmbereich und fester Leitungsführung.

2 Produkte

Art.-Nr. 390110 KB 6.10 B9 STTZN

GTIN 4013364104921, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 18.60 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger Klemmbock St/tZn
Leitungshalter Überleger für Unterputzmontage
oder für den Anschluss von Runddrähten
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bohrung Ø: 9 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 B9 STTZN
Art.-Nr.: 390110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Bohrung Ø 9 mm

Artikel 390110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 390119 KB 6.10 B9 V2A

GTIN 4013364104945, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 18.70 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Überleger Klemmbock NIRO
Leitungshalter Überleger für Unterputzmontage
oder für den Anschluss von Runddrähten
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bohrung Ø: 9 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 B9 V2A
Art.-Nr.: 390119
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Bohrung Ø 9 mm

Artikel 390119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben