Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.

Mit Innengewinde

2 Produkte

Art.-Nr. 274110 LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A

GTIN 4013364123434, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.50 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
Art.-Nr.: 274110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 274110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 274117 LH ZS 8.10 FL20 M8 CU

GTIN 4013364128194, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.70 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO/gal Cu
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
Art.-Nr.: 274117
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 274117 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274117 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Innengewinde, vormontiert mit Kunststoffsockel

1 Produkt

Art.-Nr. 274150 LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU

GTIN 4013364128187, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 35.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Kunststoffsockel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU
Art.-Nr.: 274150
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 274150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel

2 Produkte

Art.-Nr. 274160 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123380, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 42.00 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274160
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Kunststoffsockel grau
Schraube ak 5 x 50 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 274160 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274160 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 274167 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU

GTIN 4013364128200, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 42.70 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO/gal Cu
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
Art.-Nr.: 274167
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Kunststoffsockel braun
Schraube ak 5 x 50 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 274167 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274167 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Innengewinde, z. B. für Runddraht mit Kunststoffmantel

1 Produkt

Art.-Nr. 274113 LH ZS 13 M8 V2A

GTIN 4013364123403, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 37.60 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit Kunststoff-Mantel
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 13 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 13 M8 V2A
Art.-Nr.: 274113
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 13 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Gewinde Leitungshalter M8

Artikel 274113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben