Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter DEHNfix

Haltersystem mit zwei Funktionen (Befestigung des Halters und des Leiters) mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste Leitungsführung, UV-stabilisiert.
Bauhöhe 30 mm, Bohrtiefe 45 mm, Bohrung Ø8 mm.

Einfache Montage:
– nur vorbohren
– Halter mit eingelegtem Leiter einsetzen
– mit ein paar Hammerschlägen befestigen

Vorzüge:
– Überleger, Abstandshalter und Schlagdübel bilden eine Einheit
– vormontiert, bereit zum Einschlagen

Bauhöhe 30 mm

3 Produkte

Art.-Nr. 250000 LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR

GTIN 4013364023871, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 31.60 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNfix Bauhöhe 30mm grau St/tZn
Leitungshalter DEHNfix Haltersystem mit 2 Funktionen
(Befestigung des Halters und des Leiters) mit
Leitungshalter DEHNQUICK; feste Leitungsführung
UV-stabilisiert
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Bauhöhe Unterteil: 30 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Schlagdübel: Ø8 x 80 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR
Art.-Nr.: 250000
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Überleger St/tZn
Werkstoff Unterteil Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Farbe Leitungshalter grau
Schlagdübel Ø8 x 80 mm
Bohrtiefe 45 mm

Artikel 250000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 250001 LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR

GTIN 4013364023888, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 30.60 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNfix Bauhöhe 30mm grau NIRO
Leitungshalter DEHNfix Haltersystem mit 2 Funktionen
(Befestigung des Halters und des Leiters) mit
Leitungshalter DEHNQUICK; feste Leitungsführung
UV-stabilisiert
Werkstoff Überleger: NIRO
Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Bauhöhe Unterteil: 30 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Schlagdübel: Ø8 x 80 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR
Art.-Nr.: 250001
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Überleger NIRO
Werkstoff Unterteil Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Farbe Leitungshalter grau
Schlagdübel Ø8 x 80 mm
Bohrtiefe 45 mm

Artikel 250001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 250007 LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR

GTIN 4013364023895, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 31.30 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNfix Bauhöhe 30mm braun Cu
Leitungshalter DEHNfix Haltersystem mit 2 Funktionen
(Befestigung des Halters und des Leiters) mit
Leitungshalter DEHNQUICK; feste Leitungsführung
UV-stabilisiert
Werkstoff Überleger: Cu
Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Bauhöhe Unterteil: 30 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Schlagdübel: Ø8 x 80 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR
Art.-Nr.: 250007
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Überleger Cu
Werkstoff Unterteil Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Farbe Leitungshalter braun
Schlagdübel Ø8 x 80 mm
Bohrtiefe 45 mm

Artikel 250007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben