Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter DEHNsnap

Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung.

Einfache Montage:
– Leiter seitlich einführen
– Kappe eindrücken (selbsteinrastend)

Vorzüge:
– Leitung wird in massiver Aussparung im Grundkörper gehalten, dadurch keinerlei Belastung des Verschlusses
– Doppelte Kappenrasterung (mit Werkzeug öffnen)
– Leitung in Längsrichtung lose geführt
– Robuste und witterungsbeständige Ausführung
– UV-stabilisiert, halogenfrei

Bauhöhe 16 mm mit Innengewinde

4 Produkte

Art.-Nr. 204001 LH DS 8 H16 IGM6 GR

GTIN 4013364018990, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 9.45 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Innengewinde M6 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 IGM6 GR
Art.-Nr.: 204001
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204007 LH DS 8 H16 IGM6 BR

GTIN 4013364019188, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 11.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Innengewinde M6 braun
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 IGM6 BR
Art.-Nr.: 204007
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204002 LH DS 8 H16 IGM8 GR

GTIN 4013364019195, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Innengewinde M8 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 IGM8 GR
Art.-Nr.: 204002
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204017 LH DS 8 H16 IGM8 BR

GTIN 4013364019058, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.05 g, VPE: 100.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Innengewinde M8 braun
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 IGM8 BR
Art.-Nr.: 204017
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 36 mm mit Innengewinde

4 Produkte

Art.-Nr. 204003 LH DS 8 H36 IGM6 GR

GTIN 4013364019034, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 16.45 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36mm mit Innengewinde M6 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H36 IGM6 GR
Art.-Nr.: 204003
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204027 LH DS 8 H36 IGM6 BR

GTIN 4013364018969, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 13.05 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36mm mit Innengewinde M6 braun
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H36 IGM6 BR
Art.-Nr.: 204027
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204004 LH DS 8 H36 IGM8 GR

GTIN 4013364019003, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.10 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36mm mit Innengewinde M8 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H36 IGM8 GR
Art.-Nr.: 204004
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204004 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204004 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204037 LH DS 8 H36 IGM8 BR

GTIN 4013364019331, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36mm mit Innengewinde M8 braun
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H36 IGM8 BR
Art.-Nr.: 204037
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204037 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204037 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 16 mm mit Schraube

1 Produkt

Art.-Nr. 204006 LH DS 8 H16 HS5X50 GR

GTIN 4013364028371, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 20.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Schraube M8 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
mit Schraube
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 HS5X50 GR
Art.-Nr.: 204006
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Schraube ak 5 x 50 mm

Artikel 204006 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204006 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 16 mm vormontiert mit Schraube, Abdeckscheibe und Dübel

1 Produkt

Art.-Nr. 204120 LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR

GTIN 4013364085749, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 22.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16mm mit Schraube M8 grau
Leitungshalter DEHNsnap Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung
Robuste und witterungsbeständige Ausführung
UV-stabilisiert
vormontiert mit Schraube, Dübel und Abdeckscheibe
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR
Art.-Nr.: 204120
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M8
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Schraube ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel Ø8 x 40 mm

Artikel 204120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben