Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter mit gewinkelter flexibler Grundstrebe für Dachflächen

Zum Einhängen in den Dachziegel mit flexibler Grundstrebe aus dünnem NIRO (0,3 mm), zum Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine.

FLEXIsnap

Zum Einhängen in Falzziegel mit flexibler Grundstrebe, lose Leitungsführung.

4 Produkte

Art.-Nr. 204935 DLH FS 8 H16 L170 GR V2A

GTIN 4013364029958, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 43.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIsnap Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze FLEXIsnap zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FS 8 H16 L170 GR V2A
Art.-Nr.: 204935
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204935 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204935 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204936 DLH FS 8 H16 L170 BR V2A

GTIN 4013364029927, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 43.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIsnap Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze FLEXIsnap zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FS 8 H16 L170 BR V2A
Art.-Nr.: 204936
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204936 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204936 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204937 DLH FS 8 H36 L170 GR V2A

GTIN 4013364029941, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 49.22 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIsnap Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze FLEXIsnap zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FS 8 H36 L170 GR V2A
Art.-Nr.: 204937
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204937 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204937 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204938 DLH FS 8 H36 L170 BR V2A

GTIN 4013364029989, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 50.22 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIsnap Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze FLEXIsnap zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FS 8 H36 L170 BR V2A
Art.-Nr.: 204938
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204938 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204938 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

FLEXIgrip

Dachleitungshalter zum Einhängen in Falzziegel mit flexibler Grundstrebe, lose Leitungsführung.

2 Produkte

Art.-Nr. 204949 DLH FG 8 H32 L170 V2A

GTIN 4013364129290, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 57.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze
FLEXIgrip zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FG 8 H32 L170 V2A
Art.-Nr.: 204949
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 204949 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204949 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204957 DLH FG 8 H32 L170 V2A GALCU

GTIN 4013364129269, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 58.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter FLEXIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze
FLEXIgrip zum Einhängen in Falzziegel
mit flexibler Grundstrebe
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FG 8 H32 L170 V2A GALCU
Art.-Nr.: 204957
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge 170 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 204957 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204957 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben