Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter für Wellplattendächer

Zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche.

Wellenabstand 177 mm (Profil 5) und 130 mm (Profil 8).

Für Wellplattendächer Profil 5 mit DEHNQUICK

Zur Verlegung in der Dachfläche.

1 Produkt

Art.-Nr. 202005 DLH DQ 6.10 WPRO5 STTZN

GTIN 4013364022041, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 72.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNQUICK) St/tZn
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Leitunghalter Modell: DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 WPRO5 STTZN
Art.-Nr.: 202005
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 202005 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Wellplattendächer Profil 5 mit DEHNgrip

Zur Verlegung in der Dachfläche.

1 Produkt

Art.-Nr. 206105 DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN

GTIN 4013364083189, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 76.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNgrip)
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN
Art.-Nr.: 206105
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206105 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206105 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit DEHNQUICK

Zur Verlegung der Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche, Ausführung gewinkelt.

1 Produkt

Art.-Nr. 202015 DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN

GTIN 4013364022089, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNQUICK) St/tZn
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8
Ausführung gewinkelt
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Leitunghalter Modell: DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN
Art.-Nr.: 202015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 202015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit DEHNQUICK

Zur Verlegung der Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche, Ausführung gewinkelt.

1 Produkt

Art.-Nr. 202906 DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A

GTIN 4013364022102, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 34.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNQUICK) NIRO
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8
Ausführung gewinkelt
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A
Art.-Nr.: 202906
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 202906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit DEHNgrip

Zur Verlegung der Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche, Ausführung gerade.

1 Produkt

Art.-Nr. 206339 DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A

GTIN 4013364047730, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNgrip) NIRO
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8
Ausführung gerade
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A
Art.-Nr.: 206339
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206339 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206339 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit DEHNsnap

Zur Verlegung der Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche, Ausführung gerade.

2 Produkte

Art.-Nr. 204906 DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A

GTIN 4013364028456, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNsnap) grau NIRO
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8
Ausführung gerade
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A
Art.-Nr.: 204906
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose

Artikel 204906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204916 DLH DS 8 H16 WPRO5 8 BR V2A

GTIN 4013364030565, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Wellplattendach (DEHNsnap) braun NIRO
Dachleitungshalter, für Wellplattendächer zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der
Dachfläche
für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8
Ausführung gerade
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 WPRO5 8 BR V2A
Art.-Nr.: 204916
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose

Artikel 204916 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204916 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben