Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter für Metalldächer

Für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf Metalldächern.
Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil geprüften Dachleitungshaltern (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.

Für Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock

2 Produkte

Art.-Nr. 223010 DLH KB 6.10 RSF20.25 V2A

GTIN 4013364092778, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 186.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach mit Klemmbock NIRO (Rundstehfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
oder Fangstangen auf Metalldächern
z.B. (Art.-Nr. 123 021).
Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften
Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende
Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA
(10/350) gegeben.
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitunghalter Modell: Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KB 6.10 RSF20.25 V2A
Art.-Nr.: 223010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich Ø20-25 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 223010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 223040 DLH KB 6.10 RSF20.25 AL

GTIN 4013364096752, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 102.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach für mit Klemmbock Al (Rundstehfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
oder Fangstangen auf Metalldächern
z.B. (Art.-Nr. 123 021).
Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften
Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende
Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA
(10/350) gegeben.
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitunghalter Modell: Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter: Al
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KB 6.10 RSF20.25 AL
Art.-Nr.: 223040
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Klemmbereich Ø20-25 mm
Werkstoff Leitungshalter Al
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 223040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Rundstehfalz-Dächer, mit DEHNgrip

2 Produkte

Art.-Nr. 223011 DLH DG 8 RSF20.25 V2A

GTIN 4013364092785, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 170.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit DEHNgrip NIRO (Rundstehfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 RSF20.25 V2A
Art.-Nr.: 223011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich Ø20-25 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 223011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 223041 DLH DG 8 RSF20.25 AL

GTIN 4013364096769, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 99.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit DEHNgrip Al (Rundstehfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf
Metalldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 RSF20.25 AL
Art.-Nr.: 223041
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Klemmbereich Ø20-25 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 223041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Klemmfalz-Dächer, mit Klemmbock (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

1 Produkt

Art.-Nr. 223070 DLH KB 6.10 KF18.22 AL

GTIN 4013364108738, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 105.62 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit Klemmbock Al (Klemmfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
oder Fangstangen auf Metalldächern
z.B. (Art.-Nr. 123 021).
Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften
Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende
Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA
(10/350) gegeben.
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Klemmbereich: ca. 18 / 22 mm
Leitunghalter Modell: Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter: Al
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KB 6.10 KF18.22 AL
Art.-Nr.: 223070
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Klemmbereich ca. 18 / 22 mm
Werkstoff Leitungshalter Al
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 223070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Klemmfalz-Dächer, mit DEHNgrip (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

1 Produkt

Art.-Nr. 223071 DLH DG 8 KF18.22 AL

GTIN 4013364108745, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 96.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit Leitungshalter DEHNgrip Al (Klemmfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung
von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Klemmbereich: ca. 18 / 22 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 KF18.22 AL
Art.-Nr.: 223071
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Klemmbereich ca. 18 / 22 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 223071 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223071 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Stehfalz-Dächer, mit Klemmbock

1 Produkt

Art.-Nr. 365059 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A

GTIN 4013364091856, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Falzklemme mit vergrößerter Anschlussfläche (gewinkelt) NIRO
Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen,
oder Fangstangen auf Metalldächern
z.B. (Art.-Nr. 123 021).
Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften
Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende
Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA
(10/350) gegeben.
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 0,7-8 mm
Leitunghalter Modell: Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A
Art.-Nr.: 365059
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 0,7-8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 365059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Stehfalz-Dächer, mit DEHNgrip

1 Produkt

Art.-Nr. 223031 DLH DG 8 SF0.7 8 V2A

GTIN 4013364092815, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit DEHNgrip NIRO (Stehfalz)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf
Metalldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 0,7-8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 SF0.7 8 V2A
Art.-Nr.: 223031
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 0,7-8 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 223031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Trapez-Dächer, mit Klemmbock

Zum Einhängen in die Befestigungsschrauben des Daches.

1 Produkt

Art.-Nr. 223020 DLH KB 6.10 TD B8.5 V2A

GTIN 4013364092792, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit Klemmbock NIRO (Trapez)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf
Metalldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Leitungsführung: fest

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KB 6.10 TD B8.5 V2A
Art.-Nr.: 223020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 223020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Trapez-Dächer, mit DEHNgrip

Zum Einhängen in die Befestigungsschrauben des Daches.

1 Produkt

Art.-Nr. 223021 DLH DG 8 TD B8.5 V2A

GTIN 4013364092808, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 105.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter Metalldach mit DEHNgrip NIRO ( Trapez)
Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf
Metalldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitungsführung: lose
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 TD B8.5 V2A
Art.-Nr.: 223021
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Leitungsführung lose
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 223021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben