Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter für Flachdächer

Dachleitungshalter zur Befestigung von Rundleitern und Bändern (mit Adapter) auf Flachdächern.
  • Leitungshalter mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei
  • Stein aus frostbeständigem Beton nach EN 1338 für Pflastersteine, Frostbeständigkeit geprüft nach EN 1340 (Frost-Tau-Wechselversuch)
  • Stein und Unterteil getrennt recycelbar

Mit zweifacher Leitungshalterung Typ FB2

2 Produkte

Art.-Nr. 253050 DLH FB2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079687, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.04 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ FB2 (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB2 8 LO 141X86X70
Art.-Nr.: 253050
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Gewicht 1 kg
Stein Beton (C35/45)
Abmessung 141 x 86 x 70 mm

Artikel 253050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 253060 DLH FB2 8 FE 141X86X70

GTIN 4013364081628, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.04 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ FB2 (fest) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: fest
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB2 8 FE 141X86X70
Art.-Nr.: 253060
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung fest
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Gewicht 1 kg
Stein Beton (C35/45)
Abmessung 141 x 86 x 70 mm

Artikel 253060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit zweifacher Leitungshalterung Typ KF2

Zum Einklemmen in Dachbahnenstreifen (Stärke bis 5 mm), der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt ist.

1 Produkt

Art.-Nr. 253051 DLH KF2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079823, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 45.81 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ KF2 (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ KF2, zum Einklemmen in
Dachbahnenstreifen (Stärke bis 5 mm), der mit der Dachbahn
verschweißt oder verklebt ist
aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF2 8 LO 141X86X70
Art.-Nr.: 253051
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Abmessung 141 x 86 x 70 mm

Artikel 253051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit einfacher Leitungshalterung Typ FB

1 Produkt

Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ FB (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Art.-Nr.: 253015
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Gewicht 1 kg
Stein Beton (C35/45)
Abmessung 100 x 100 x 70 mm

Artikel 253015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit einfacher Leitungshalterung Typ KF

Zum Einklemmen in Dachbahnenstreifen (Stärke bis 2,5 mm), der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt ist.

1 Produkt

Art.-Nr. 253030 DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW

GTIN 4013364054271, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 65.81 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ KF (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ KF, zum Einklemmen in
Dachbahnenstreifen (Stärke bis 2,5 mm), der mit der
Dachbahn verschweißt oder verklebt ist
aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
Art.-Nr.: 253030
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Abmessung 110 x 100 x 75 mm
Kunststoffoberteil separat Typ KF Art.-Nr. 253 016 auf Anfrage.

Artikel 253030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit einfacher Leitungshalterung

Dachleitungshalter SET zum beschweren der Ableitung auf Metall- und Flachdächern.

1 Produkt

Art.-Nr. 253335 DLH 8.10 KS BES180 GP300 K

GTIN 4013364499416, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 5.09 kg, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer
zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Gewicht: 4,6 kg
Stein: Beton (C35/45)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
Art.-Nr.: 253335
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Gewicht 4,6 kg
Stein Beton (C35/45)
Abmessung 300 x 300 x 84 mm

Artikel 253335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben