Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe für Dachflächen

Zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine.

Mit Leitungshalter DEHNsnap

Lose Leitungsführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 204359 DLH DS 8 H16 L169 WS V2A

GTIN 4013364082779, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 64.02 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNsnap NIRO Bauhöhe 16mm grau
Dachleitungshalter, mit gewinkelter Strebe für Dachflächen zum Einhängen in die Pfanne oder in die Dachlattung
mit Leitungshalter DEHNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 169 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
Art.-Nr.: 204359
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 169 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204359 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204359 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Leitungshalter DEHNgrip

Lose Leitungsführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 206359 DLH DG 8 H20 L169 WS V2A

GTIN 4013364047723, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 67.92 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO Bauhöhe 20mm
Dachleitungshalter, mit gewinkelter Strebe für Dachflächen zum Einhängen in die Pfanne oder in die Dachlattung
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 169 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
Art.-Nr.: 206359
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 169 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206359 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206359 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Leitungshalter DEHNQUICK

Zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine oder in die Dachlattung, feste Leitungsführung längs oder quer.

2 Produkte

Art.-Nr. 202050 DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN

GTIN 4013364020214, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 142.94 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn
Dachleitungshalter, mit gewinkelter Strebe für Dachflächen zum Einhängen in die Pfanne oder in die Dachlattung
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Strebenlänge: 115 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
Art.-Nr.: 202050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Strebenlänge (l1) 115 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm

Artikel 202050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202080 DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN

GTIN 4013364020276, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 256.58 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn
Dachleitungshalter, mit gewinkelter Strebe für Dachflächen zum Einhängen in die Pfanne oder in die Dachlattung
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Strebenlänge: 410 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
Art.-Nr.: 202080
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Strebenlänge (l1) 410 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm

Artikel 202080 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202080 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben