Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter mit geprägter Strebe für Dachflächen

Zur Befestigung von Fang- und Ableitungen.

UNIsnap Bauhöhe 16 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

6 Produkte

Art.-Nr. 204149 DLH US 8 H16 L205 GR V2A

GTIN 4013364042285, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 55.42 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 GR V2A
Art.-Nr.: 204149
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204149 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204149 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204921 DLH US 8 H16 L205 BR V2A

GTIN 4013364030589, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 53.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 BR V2A
Art.-Nr.: 204921
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204921 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204921 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204147 DLH US 8 H16 L205 BR GALCU

GTIN 4013364042513, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 54.02 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
Art.-Nr.: 204147
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204147 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204147 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204159 DLH US 8 H16 L335 GR V2A

GTIN 4013364042537, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 82.96 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L335 GR V2A
Art.-Nr.: 204159
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204159 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204159 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204157 DLH US 8 H16 L335 BR GALCU

GTIN 4013364042520, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 88.16 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L335 BR GALCU
Art.-Nr.: 204157
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204157 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204157 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204169 DLH US 8 H16 L475 GR V2A

GTIN 4013364042551, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 106.58 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L475 GR V2A
Art.-Nr.: 204169
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204169 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204169 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNIsnap Bauhöhe 36 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

8 Produkte

Art.-Nr. 204179 DLH US 8 H36 L205 GR V2A

GTIN 4013364042575, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 63.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 GR V2A
Art.-Nr.: 204179
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204179 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204179 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204924 DLH US 8 H36 L205 BR V2A

GTIN 4013364030619, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 67.22 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 BR V2A
Art.-Nr.: 204924
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204924 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204924 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204177 DLH US 8 H36 L205 BR GALCU

GTIN 4013364042568, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 73.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm Cu NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 BR GALCU
Art.-Nr.: 204177
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204177 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204177 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204189 DLH US 8 H36 L335 GR V2A

GTIN 4013364042599, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 88.16 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 GR V2A
Art.-Nr.: 204189
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204189 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204189 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204925 DLH US 8 H36 L335 BR V2A

GTIN 4013364030626, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 94.96 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 BR V2A
Art.-Nr.: 204925
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204187 DLH US 8 H36 L335 BR GALCU

GTIN 4013364042582, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 96.36 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
Art.-Nr.: 204187
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204187 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204187 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204199 DLH US 8 H36 L475 GR V2A

GTIN 4013364042278, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 117.98 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L475 GR V2A
Art.-Nr.: 204199
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204199 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204199 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204197 DLH US 8 H36 L475 BR GALCU

GTIN 4013364042605, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 118.88 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
Art.-Nr.: 204197
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204197 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204197 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNIsnap mit Klemmteil

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen und zusätzlichem Klemmteil z. B. für Schieferdächer, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 204089 LH US 8 H16 L205 KT GR V2A

GTIN 4013364109568, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 70.32 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap mit Klemmteil grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung und zusätzlichem Klemmteil
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH US 8 H16 L205 KT GR V2A
Art.-Nr.: 204089
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204089 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204089 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe

Zum leichten Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

2 Produkte

Art.-Nr. 204170 DLH DS 8 H36 L205 GR AL

GTIN 4013364072435, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 42.82 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe grau Al
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
Leitungshalter DEHNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 L205 GR AL
Art.-Nr.: 204170
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204170 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204170 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204171 DLH DS 8 H36 L205 BR AL

GTIN 4013364073708, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 41.42 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe braun Al
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
Leitungshalter DEHNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 L205 BR AL
Art.-Nr.: 204171
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Artikel 204171 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204171 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNIgrip Bauhöhe 20 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

6 Produkte

Art.-Nr. 206209 DLH UG 8 H20 L205 V2A

GTIN 4013364042759, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 61.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 V2A
Art.-Nr.: 206209
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206207 DLH UG 8 H20 L205 CU

GTIN 4013364054257, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 66.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 CU
Art.-Nr.: 206207
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206219 DLH UG 8 H20 L335 V2A

GTIN 4013364042766, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 87.96 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L335 V2A
Art.-Nr.: 206219
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206217 DLH UG 8 H20 L335 CU

GTIN 4013364052208, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 97.56 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L335 CU
Art.-Nr.: 206217
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206217 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206217 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206229 DLH UG 8 H20 L475 V2A

GTIN 4013364042773, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 120.48 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L475 V2A
Art.-Nr.: 206229
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206227 DLH UG 8 H20 L475 CU

GTIN 4013364054264, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 123.78 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L475 CU
Art.-Nr.: 206227
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNIgrip Bauhöhe 32 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

3 Produkte

Art.-Nr. 206309 DLH UG 8 H32 L205 V2A

GTIN 4013364042780, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 63.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L205 V2A
Art.-Nr.: 206309
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206309 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206319 DLH UG 8 H32 L335 V2A

GTIN 4013364042667, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 92.16 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L335 V2A
Art.-Nr.: 206319
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206329 DLH UG 8 H32 L475 V2A

GTIN 4013364042797, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 116.58 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L475 V2A
Art.-Nr.: 206329
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNIgrip mit Klemmteil Bauhöhe 20 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen und zusätzlichem Klemmteil z. B. für Schieferdächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 206289 DLH UG 8 H20 L205 KT V2A

GTIN 4013364149427, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 79.12 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip mit Klemmteil Bauhöhe 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung und zusätzlichem Klemmteil
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
Art.-Nr.: 206289
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206289 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206289 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNgrip mit Alu-Grundstrebe

Zum leichten Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

2 Produkte

Art.-Nr. 206170 DLH DG 8 H20 L205 V2A AL

GTIN 4013364082816, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 54.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip mi Alu-Grundstrebe 20mm Bauhöhe
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 L205 V2A AL
Art.-Nr.: 206170
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206170 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206170 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206171 DLH DG 8 H32 L205 V2A AL

GTIN 4013364089488, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 54.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip mi Alu-Grundstrebe 32mm Bauhöhe
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
Art.-Nr.: 206171
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206171 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206171 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben