Art.-Nr. 204109 DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364028098, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 103.64 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 204911 DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
GTIN 4013364030640, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 104.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | braun ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 204107 DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU
GTIN 4013364028104, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 111.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | braun ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 204129 DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364021433, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 108.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 36 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 204913 DLH DS 8 H36 FG180.280 BR V2A
GTIN 4013364030664, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 114.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 36 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | braun ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 204127 DLH DS 8 H36 FG180.280BR GALCU
GTIN 4013364028142, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 116.24 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 36 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | braun ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Art.-Nr. 206109 DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A
GTIN 4013364042810, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 116.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 20 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 23 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 206809 DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A
GTIN 4013364077485, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 120.34 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 20 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 206807 DLH DG 8 H20 FG180.280 KK GALCU
GTIN 4013364046306, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 113.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 20 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 206817 DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU
GTIN 4013364078581, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 128.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 32 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 206819 DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A
GTIN 4013364077362, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 121.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 180-280 mm |
Bauhöhe Leitungshalter (h1) | 32 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Haltekrallenlänge | 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 202020 DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN
GTIN 4013364020764, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 259.92 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Spannbereich | 120-240 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Haltekrallenlänge | 24 mm |
Art.-Nr. 202021 DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN
GTIN 4013364020788, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 273.92 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Spannbereich | 200-280 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Haltekrallenlänge | 24 mm |
Art.-Nr. 202900 DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A
GTIN 4013364020801, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 133.24 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Spannbereich | 120-240 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Haltekrallenlänge | 24 mm |
Art.-Nr. 202027 DLH DQ 6.10 FG120.240 CU
GTIN 4013364020771, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 299.92 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 120-240 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Haltekrallenlänge | 24 mm |
Art.-Nr. 202227 DLH DQ 6.10 FG200.280 CU
GTIN 4013364020795, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 299.92 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | Cu |
Spannbereich | 200-280 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Haltekrallenlänge | 24 mm |