Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachleitungshalter verstellbar für Firstziegel und Gratsteine

Zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z. B. für Ziegeldächer.

Stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap

Lose Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten).

6 Produkte

Art.-Nr. 204109 DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364028098, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 103.64 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap grau NIRO Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204109
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204911 DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A

GTIN 4013364030640, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 104.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap braun NIRO Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
Art.-Nr.: 204911
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204911 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204911 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204107 DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU

GTIN 4013364028104, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 111.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap braun Cu Bauhöhe Leitungshalter 16mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU
Art.-Nr.: 204107
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204129 DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A

GTIN 4013364021433, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 108.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap grau NIRO Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A
Art.-Nr.: 204129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204913 DLH DS 8 H36 FG180.280 BR V2A

GTIN 4013364030664, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 114.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap braun NIRO Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 FG180.280 BR V2A
Art.-Nr.: 204913
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204913 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204913 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 204127 DLH DS 8 H36 FG180.280BR GALCU

GTIN 4013364028142, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 116.24 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNsnap Cu Bauhöhe Leitungshalter 36mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 FG180.280BR GALCU
Art.-Nr.: 204127
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm

Artikel 204127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 204127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNgrip

Lose Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten).

5 Produkte

Art.-Nr. 206109 DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A

GTIN 4013364042810, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 116.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip NIRO Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A
Art.-Nr.: 206109
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 23 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206809 DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A

GTIN 4013364077485, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 120.34 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip NIRO Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A
Art.-Nr.: 206809
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206809 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206809 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206807 DLH DG 8 H20 FG180.280 KK GALCU

GTIN 4013364046306, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Cu Bauhöhe Leitungshalter 20mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 FG180.280 KK GALCU
Art.-Nr.: 206807
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206807 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206807 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206817 DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU

GTIN 4013364078581, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 128.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Cu Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU
Art.-Nr.: 206817
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206817 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206817 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 206819 DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A

GTIN 4013364077362, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.04 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip NIRO Bauhöhe Leitungshalter 32mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose
Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A
Art.-Nr.: 206819
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1) 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Haltekrallenlänge 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 206819 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 206819 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK

Feste Leitungsführung.

5 Produkte

Art.-Nr. 202020 DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN

GTIN 4013364020764, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 259.92 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNQUICK St/tZn Spannbereich 120-240mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste
Leitungsführung
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Spannbereich: 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN
Art.-Nr.: 202020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Spannbereich 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Haltekrallenlänge 24 mm

Artikel 202020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202021 DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN

GTIN 4013364020788, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 273.92 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNQUICK St/tZn Spannbereich 200-280mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste
Leitungsführung
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Spannbereich: 200-280 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN
Art.-Nr.: 202021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter St/tZn
Spannbereich 200-280 mm
Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Haltekrallenlänge 24 mm

Artikel 202021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202900 DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A

GTIN 4013364020801, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 133.24 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNQUICK NIRO Spannbereich 120-240mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste
Leitungsführung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Spannbereich: 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A
Art.-Nr.: 202900
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Spannbereich 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Haltekrallenlänge 24 mm

Artikel 202900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202027 DLH DQ 6.10 FG120.240 CU

GTIN 4013364020771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 299.92 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNQUICK Cu Spannbereich 120-240mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste
Leitungsführung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 FG120.240 CU
Art.-Nr.: 202027
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 120-240 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Haltekrallenlänge 24 mm

Artikel 202027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 202227 DLH DQ 6.10 FG200.280 CU

GTIN 4013364020795, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 299.92 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNQUICK Cu Spannbereich 200-280mm
Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für
Ziegeldächer
stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste
Leitungsführung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Spannbereich: 200-280 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 FG200.280 CU
Art.-Nr.: 202227
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Spannbereich 200-280 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Haltekrallenlänge 24 mm

Artikel 202227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben