Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fangstangen D40

Zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen

Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.

Bestandteile:
– Fangstange 2000 mm oder Rohrfangstange 2500 mm
– Rohr Ø40 x 5 mm mit Aufnahme Ø22 / 16 mm
– Erdungsanschluss NIRO mit KS-Verbinder aus NIRO für Rd 6-10 mm [Blitzstromtragfähigkeit 100 kA (10/350 µs)]

Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.

Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Ausführung Al

10 Produkte

Art.-Nr. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 4.17 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 4000mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 3,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 4000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 3500 mm
Einspannlänge: 500 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV AL
Art.-Nr.: 105170
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 3500 mm
Einspannlänge (l3) 500 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 3500 mm) 185 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105170 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105170 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 4.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 4500mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 186 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 4500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4000 mm
Einspannlänge: 500 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
Art.-Nr.: 105175
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4000 mm
Einspannlänge (l3) 500 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 186 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105175 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105175 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 5.60 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 5000mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 5000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4000 mm
Einspannlänge: 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV AL
Art.-Nr.: 105171
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4000 mm
Einspannlänge (l3) 1000 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 185 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105171 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105171 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 6.00 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 5500mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 186 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 5500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4500 mm
Einspannlänge: 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Art.-Nr.: 105176
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4500 mm
Einspannlänge (l3) 1000 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 186 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105176 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105176 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 7.20 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 6000mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 186 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 6000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4500 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV AL
Art.-Nr.: 105172
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 6000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4500 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 186 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105172 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105172 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 7.45 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 6500mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 183 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5000 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
Art.-Nr.: 105177
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5000 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5000 mm) 183 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105177 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105177 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 8.60 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 7000mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 146 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 7000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV AL
Art.-Nr.: 105173
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 7000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 146 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105173 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105173 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 9.00 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 7500mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 7500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 2000 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
Art.-Nr.: 105178
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 7500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 2000 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105178 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105178 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.14 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 8000mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 142 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 2500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV AL
Art.-Nr.: 105174
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 2500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 142 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105174 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105174 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 8500mm Al
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 152 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 8500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 3000 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
Art.-Nr.: 105179
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 8500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 3000 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 152 km/h
Werkstoff Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105179 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105179 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung NIRO

10 Produkte

Art.-Nr. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 9.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 4000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 3,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 191 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 4000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 3500 mm
Einspannlänge: 500 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Art.-Nr.: 105190
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 3500 mm
Einspannlänge (l3) 500 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 3500 mm) 191 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105190 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105190 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 4500mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 192 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 4500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4000 mm
Einspannlänge: 500 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
Art.-Nr.: 105195
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4000 mm
Einspannlänge (l3) 500 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 192 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105195 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105195 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 12.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 5000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 191 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 5000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4000 mm
Einspannlänge: 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
Art.-Nr.: 105191
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4000 mm
Einspannlänge (l3) 1000 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 191 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105191 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105191 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 14.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 5500mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 192 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 5500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4500 mm
Einspannlänge: 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Art.-Nr.: 105196
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4500 mm
Einspannlänge (l3) 1000 mm
Anzahl der Befestigungen 2
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 192 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105196 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105196 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 16.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 6000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 4,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 192 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 6000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4500 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Art.-Nr.: 105192
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 6000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 4500 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 192 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105192 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105192 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 16.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 6500mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,0 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 190 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5000 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
Art.-Nr.: 105197
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5000 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5000 mm) 190 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105197 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105197 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 7000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 7000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 1500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
Art.-Nr.: 105193
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 7000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 1500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105193 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105193 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 20.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 7500mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 159 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 7500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 2000 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
Art.-Nr.: 105198
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 7500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 2000 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 159 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105198 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105198 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 22.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 8000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 2500 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Art.-Nr.: 105194
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 2500 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105194 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105194 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 23.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange D40 Gesamtlänge 9000mm NIRO
Fangstangen D40 für max. freie Längen mit Fangstange
bis 5,5 m bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 155 km/h dimensioniert.
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
inkl. Anschlussklemme
Gesamtlänge: 8500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5500 mm
Einspannlänge: 3000 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Art.-Nr.: 105199
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 8500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) 5500 mm
Einspannlänge (l3) 3000 mm
Anzahl der Befestigungen 3
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 155 km/h
Werkstoff Fangstange NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105199 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105199 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben