Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Halter für Fangeinrichtung auf Firstziegel und Gratsteinen

Für Fangstangen oder Distanzstab mit Leitungshalter, zum Schutz für Solarthermie-Module oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten auf Steildächern.
Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann der Halter an den verschiedensten Formen des Firstziegels montiert werden.

Die Fangspitzen / -stangen bzw. Distanzstäbe sind separat zu bestellen.

Die Halter in Kombination mit den metallenen Fangspitzen / -stangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.

Ausführung einfach

Für Fangspitzen (Länge 1000 mm) oder Distanzstäbe aus GFK Ø10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 123110 HA 10 1F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147911, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Halter für Fangspitzen oder Distanzstäbe Ausführung einfach NIRO
Halter für Fangspitzen oder Distanzstäbe GFK Ø10 mm
mit Leitungshalter, zum Schutz für Solarthermie-Module
oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten auf Steildächern.
Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik.
Mit einem fest montierten Bügel am
Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann
der Halter an den verschiedensten Formen des
Firstziegels montiert werden.
Die Halter sind in Kombination mit Fangspitzen (Länge 1000 mm, D 10 mm)
sowie Distanzstäbe aus GFK (Länge 420 mm, D 10 mm) nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Klemmbereich Rd: 10 mm
Spannbereich: 120-300 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: HA 10 1F FG120.300 V2A
Art.-Nr.: 123110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rd 10 mm
Spannbereich 120-300 mm
Werkstoff Befestigungsbuchse NIRO

Artikel 123110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 123110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung doppelt

Für Fangstangen Ø16 / 10 mm, Länge max. 1,5 m, inkl. Klemmbock für den Anschluss von Rundleitern Rd 6-10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 123116 HA 16 2F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147966, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.11 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Halter für Fangspitzen oder Distanzstäbe Ausführung doppelt NIRO
Halter für Fangspitzen oder Fangstangen Ø16/10 mm,
Länge max. 1,5 m, zum Schutz für Solarthermie-Module
oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten
auf Steildächern. Die Montage des Halters basiert auf der
Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am
Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann
der Halter an den verschiedensten Formen des
Firstziegels montiert werden.
Die Halter sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Klemmbereich Rd: 16 mm
Spannbereich: 120-300 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: HA 16 2F FG120.300 V2A
Art.-Nr.: 123116
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Rd 16 mm
Spannbereich 120-300 mm
Montageabstand (l1) ca. 280 / 350 / 420 mm
Werkstoff Befestigungsbuchse NIRO

Artikel 123116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 123116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben