Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schirmanschluss am Kabel

  • Blitzstoßstromgeprüft bis 10 kA (10/350 µs)
  • Besonders platzsparend
  • Dauerhafte Schirmverbindung durch Federwirkung

Kontaktrollfeder

Mit Kontaktrollfedern lassen sich lötfreie Schirmverbindungen zum Potentialausgleich oder zum Blitzschutz-Potentialausgleich herstellen. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist durch eine werkzeuglose Montage möglich.

8 Produkte

Art.-Nr. 919031 SA KRF 10 V2A

GTIN 4013364103511, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 2.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 10 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 4-10 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 10 V2A
Art.-Nr.: 919031
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 4-10 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919032 SA KRF 15 V2A

GTIN 4013364103528, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 2.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 15 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 9-15 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 15 V2A
Art.-Nr.: 919032
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 9-15 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919032 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919032 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919033 SA KRF 22 V2A

GTIN 4013364103535, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 5.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 22 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 14-22 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 22 V2A
Art.-Nr.: 919033
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 14-22 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919033 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919033 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919034 SA KRF 29 V2A

GTIN 4013364103542, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 7.20 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 29 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 18,5-29 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 29 V2A
Art.-Nr.: 919034
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 18,5-29 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919035 SA KRF 37 V2A

GTIN 4013364103559, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 11.77 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 37 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 23,5-37 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 37 V2A
Art.-Nr.: 919035
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 23,5-37 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919036 SA KRF 50 V2A

GTIN 4013364103566, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 23.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 50 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 31-50 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 50 V2A
Art.-Nr.: 919036
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 31-50 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919036 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919036 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919037 SA KRF 70 V2A

GTIN 4013364103573, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 50.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 70 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 44-70 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 70 V2A
Art.-Nr.: 919037
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 44-70 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919037 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919037 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919038 SA KRF 94 V2A

GTIN 4013364103580, Zolltarifnr.: 73209090, Bruttogewicht: 82.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kontakt-Rollfeder 92 V2A
Blitzstromtragfähige Kontakt-
Rollfeder 10 kA (10/350) aus
NIRO zur Erdung von Kabelschirmen
Rd 58-94 mm. Für werkzeuglose
Montage ohne Schirmunterbrechung.

Fabrikat: DEHN
Typ: SA KRF 94 V2A
Art.-Nr.: 919038
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 58-94 mm
Farbe blank
Montage auf Kabelschirm

Artikel 919038 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919038 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Selbstverschweißendes Kautschukband

Band auf 9 m-Rolle zum Umwickeln von Rollfedern für einen dauerhaften Korrosionsschutz.

1 Produkt

Art.-Nr. 919030 SKB 19 9M SW

GTIN 4013364103504, Zolltarifnr.: 40069000, Bruttogewicht: 167.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Selbstverschweißendes Kautschukband SKB 19 9M SW
Selbstverschweißendes Kautschuk-
band auf 9 m-Rolle zum Umwickeln
von Kontakt-Rollfedern für einen
dauerhaften Korrosionsschutz.

Fabrikat: DEHN
Typ: SKB 19 9M SW
Art.-Nr.: 919030
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Farbe schwarz 1
Bandmaße (b x l) 19 mm x 9 m

Artikel 919030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben