Art.-Nr. 907995 MB2 10 LSA
GTIN 4013364033528, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 228.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | 223 x 105 x 42 mm |
Art.-Nr. 907994 AW2 LSA
GTIN 4013364033511, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 105.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Farbe | weiß ○ |
Art.-Nr. 907997 AL2 10DA LSA
GTIN 4013364033542, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 51.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Prüfnormen | DIN 47608-1, -2 |
Leiterdurchmesser eindrähtig | 0,40-0,80 mm |
Leiterdurchmesser mit Isolation | 0,70-1,50 mm |
Art.-Nr. 907996 TL2 10DA LSA
GTIN 4013364033535, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Prüfnormen | DIN 47608-1, -2 |
Zulassungen | entspricht DTAG TS 0272/96 |
Leiterdurchmesser eindrähtig | 0,40-0,80 mm |
Leiterdurchmesser mit Isolation | 0,70-1,50 mm |
Art.-Nr. 907993 EL2 38EA LSA
GTIN 4013364048584, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 59.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Erdung über | Erdungsleitung mit Ringkabelschuh M4 |
Leiterdurchmesser eindrähtig | 0,40-0,80 mm |
Leiterdurchmesser mit Isolation | 0,70-1,50 mm |
Farbe | rot ● |
Art.-Nr. 907991 TL2 10DA CC
GTIN 4013364112988, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 213.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) | 5 kA |
Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Anschluss Eingang / Ausgang | Feder oder LSA / Feder oder LSA |
Erdung über | Hutschiene / Flachstecker 6,3 mm |
Leiterdurchmesser eindrähtig | 0,40-0,80 mm |
Leiterdurchmesser mit Isolation | 0,70-1,60 mm |