Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Verdrahtungszubehör DK

  • Ermöglicht den Wechsel der Verdrahtungsebene
  • Unterstützt eine blitzstromgerechte Installation von Ableiter-Kombinationen

Durchgangsklemme DK 25

Durchgangsklemme zur Kammschienenverdrahtung.

1 Produkt

Art.-Nr. 952699 DK 25

GTIN 4013364127906, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 113.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Durchgangsklemme zur Kammschienenverdrahtung DK 25
Durchgangsklemme zum Wechseln der Verdrahtungsebene
Reiheneinbaugerät Multifunktions-Anschlussklemmen zum
gleichzeitigen Anschluss von Drähten und Kammschienen
blitz-stoßstromgeprüft
Blitzstoßstrom: 100 kA (10/350)
Nennspannung: 500 V ac
Klemmbereich: max. 25 mm2
Einbaumaße: 1 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: DK 25
Art.-Nr.: 952699
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung AC/DC (UN ) 500 V
Nennlaststrom AC (IL ) 100 A
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 100 kA
Anschlussquerschnitt (min.) 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.) 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig

Artikel 952699 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952699 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben