Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierstoffgehäuse

Blitzstoßstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse für Ableiter

IGA 10 V2 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern mit max. 10 TE Einbauraum; mit Membranflansch für 11 Kabel Ø5-30 mm EPDM und 3 montierte Membraneinführungen M20 mit Kontermutter; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902315 IGA 10 V2 IP54

GTIN 4013364125759, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 1.83 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 10 TE Einbauraum IGA 10 V2 IP54
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
Anzahl Kabeleinführung: 1x für Kabel Ø7...10 mm;
je 2x für Kabel Ø10...14 mm
bzw. Ø15...30 mm; 3 x für Kabel Ø8...13 mm
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 200 x 300 x 132 mm
verfügbarer Einbauraum: 10 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 10 V2 IP54
Art.-Nr.: 902315
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 54
Ausführung blitzstromgeprüft
Anzahl Kabeleinführungen 4x für Kabel Ø5-7mm; 3x für Kabel Ø7-10 mm; je 2x für Kabel Ø10-14 mm bzw. Ø15-30 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm
Verfügbarer Einbauraum 10 TE, DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 200 x 300 x 132 mm
Deckel plombierbar

Artikel 902315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

IGA 7 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern mit max. 7 TE Einbauraum; mit Membranflansch für 2 Kabel Ø1-25 mm EPDM und 3 montierte Membraneinführungen M20 mit Kontermutter; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902314 IGA 7 IP54

GTIN 4013364151031, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 7 TE Einbauraum IGA 7 IP54
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
Anzahl Kabeleinführung: 2x für Kabel Ø1...25 mm;
3 x für Kabel Ø8...13 mm
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 175 x 250 x 100 mm
verfügbarer Einbauraum: 7 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 7 IP54
Art.-Nr.: 902314
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 54
Ausführung blitzstromgeprüft
Anzahl Kabeleinführungen 2x für Kabel Ø1-25 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm
Verfügbarer Einbauraum 7 TE, DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 175 x 250 x 100 mm
Deckel plombierbar

Artikel 902314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

IGA 6 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 6 TE Einbauraum; mit Vorprägungen zur Kabeleinführung und Einsteckstutzen; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902485 IGA 6 IP54

GTIN 4013364045767, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 723.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 6 TE Einbauraum IGA 6 IP54
Einbaugehäuse für Ableiter mit 6 TE Einbauraum
Schutzart IP 54, mit Klarsichtdeckel,
plombierbar, mit 2 Einsteckstutzen EST 21,
für Kabel D = (9 - 21) mm,
Gehäusefarbe grau
Abmessung: 165 x 255 x 115 mm
verfügbarer Einbauraum: 6 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 6 IP54
Art.-Nr.: 902485
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 54
Ausführung blitzstromgeprüft
Anzahl Kabeleinführungen 2 Einsteckstutzen für Kabel Ø8-23 mm (Vorprägung M32)
Verfügbarer Einbauraum 6 TE, DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 165 x 255 x 115 mm
Deckel plombierbar

Artikel 902485 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902485 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

IGA 12 IP54

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902471 IGA 12 IP54

GTIN 4013364108943, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.01 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 12 TE Einbauraum IGA 12 IP54
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
mit elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 333 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: 12 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 12 IP54
Art.-Nr.: 902471
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 54
Anzahl Kabeleinführungen 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Verfügbarer Einbauraum 12 TE, DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 295 x 333 x 129 mm

Artikel 902471 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902471 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

IGA 12 IP65

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902316 IGA 12 IP65

GTIN 4013364151048, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.92 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 12 TE Einbauraum IGA 12 IP65
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 65,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
mit elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 333 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: 12 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 12 IP65
Art.-Nr.: 902316
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 65
Ausführung blitzstromgeprüft
Anzahl Kabeleinführungen 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Verfügbarer Einbauraum 12 TE, DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 295 x 333 x 129 mm

Artikel 902316 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902316 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

IGA 24 IP54

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 2x 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 902472 IGA 24 IP54

GTIN 4013364108950, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.61 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Einbaugehäuse 2X12 TE Einbauraum IGA 24 IP54
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: transparente Tür
integrierte, elastische Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 458 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: (2 x 12) TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 24 IP54
Art.-Nr.: 902472
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutzart IP 54
Anzahl Kabeleinführungen 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu
Verfügbarer Einbauraum 24 TE (2x 12 TE), DIN 43880
Abmessungen (b x h x t) 295 x 458 x 129 mm

Artikel 902472 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 902472 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben