DEHNrail modular
- Zweipoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Schmale Bauform (Modulbauweise) nach DIN 43880
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
Details
Art.-Nr. 953201 DR M 2P 30
GTIN 4013364109674, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 90.60 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 30 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 30 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 180 / ≤ 630 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 953202 DR M 2P 60
GTIN 4013364109681, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 91.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 60 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 350 / ≤ 730 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 953203 DR M 2P 75
GTIN 4013364109698, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 89.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 75 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 75 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 400 / ≤ 730 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 953204 DR M 2P 150
GTIN 4013364109704, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 90.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 150 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 640 / ≤ 800 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 953200 DR M 2P 255
GTIN 4013364108301, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 91.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 255 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 953206 DR M 2P 30 FM
GTIN 4013364109711, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 94.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 30 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 30 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 180 / ≤ 630 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 953207 DR M 2P 60 FM
GTIN 4013364109728, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 95.40 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 60 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 350 / ≤ 730 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 953208 DR M 2P 75 FM
GTIN 4013364109735, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 93.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 75 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 75 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 400 / ≤ 730 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 953209 DR M 2P 150 FM
GTIN 4013364109742, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 93.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 150 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 640 / ≤ 800 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 953205 DR M 2P 255 FM
GTIN 4013364108318, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 98.88 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 255 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG oder B 25 A |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 953228 DR M 2P 255 SN1802
GTIN 4013364158986, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 89.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 255 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 32 A gG oder B 32 A |
Schutzmodul auf Anfrage |
Art.-Nr. 953229 DR M 2P 255 SN1803FM
GTIN 4013364158993, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 93.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 255 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 32 A gG oder B 32 A |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Schutzmodul auf Anfrage |