Spannungsbegrenzer
- Galvanische Trennung von isolierten Gleisabschnitten und geerdeten Anlagenteilen
- Sicherer Potentialausgleich im Falle eines Fahrleitungs-Kurz- bzw. Erdschlusses durch hochstromfestes Verschweißen der Elektroden
- Ableiten von Blitz-Überspannungen ohne Kurzschlussbildung durch blitzresistente Spannungsbegrenzungseinrichtung SDS ...
- Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Details
Art.-Nr. 923110 SDS 1
GTIN 4013364092426, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 47.80 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Ansprechwechselspannung (Uaw ) | ≤ 940 V |
Ansprechgleichspannung (Uag ) | 700 V -14 % ... +28 % |
Ansprechstoßspannung | ≤ 1400 V (1 kV/µs) |
Eigenlöschvermögen | 300 A / 65 V |
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 5 kA |
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) | 100 kA |
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei AC-Strömen | ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms |
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen | ≥ 750 A / 250 ms |
Kurzschlussfestigkeit | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Langzeitstrom | 1 kAeff für t ≤ 120 s |
Leckstrom (Ilc ) | < 1 µA bei 100 V dc |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montage mit | Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Zulassungen | EBA |
DB-Zeichnungs-Nr. | 4 Ebs 15.13.20 Blatt 2 |
Art.-Nr. 923117 SDS 2
GTIN 4013364093478, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 43.40 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Ansprechgleichspannung (Uag ) | 350 V +/- 20 % |
Ansprechstoßspannung | ≤ 900 V (1 kV/µs) |
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen | ≥ 600 A / 250 ms |
Kurzschlussfestigkeit | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Langzeitstrom | 1 kAeff für t ≤ 120 s |
Leckstrom (Ilc ) | < 1 µA bei 100 V dc |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montage mit | Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Art.-Nr. 923116 SDS 3
GTIN 4013364085978, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 43.40 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Ansprechgleichspannung (Uag ) | 550 V +/- 20 % |
Ansprechstoßspannung | ≤ 1000 V (1 kV/µs) |
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Kurzschlussfestigkeit | 25 kAeff / 100 ms |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montage mit | Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Art.-Nr. 923118 SDS 4
GTIN 4013364104969, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 39.70 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Ansprechgleichspannung (Uag ) | 230 V +/- 20 % |
Ansprechstoßspannung | ≤ 650 V (1 kV/µs) |
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Impulsstrom-Ableitvermögen (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen | ≥ 600 A / 250 ms |
Kurzschlussfestigkeit | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Langzeitstrom | 1 kAeff für t ≤ 120 s |
Leckstrom (Ilc ) | < 1 µA bei 100 V dc |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montage mit | Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Art.-Nr. 923119 SDS 5
GTIN 4013364104976, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 39.70 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Ansprechgleichspannung (Uag ) | 120 V +/- 20 % |
Ansprechstoßspannung | ≤ 600 V (1 kV/µs) |
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Impulsstrom-Ableitvermögen (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen | ≥ 600 A / 250 ms |
Kurzschlussfestigkeit | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Langzeitstrom | 1 kAeff für t ≤ 120 s |
Leckstrom (Ilc ) | < 1 µA bei 100 V dc |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montage mit | Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |