DEHNcare APG
- Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken
- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Details
Art.-Nr. 785796 APG 8
GTIN 4013364124912, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 310 mm |
Stulpenlänge | 115 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785797 APG 9
GTIN 4013364124936, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 315 mm |
Stulpenlänge | 115 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785798 APG 10
GTIN 4013364124943, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 325 mm |
Stulpenlänge | 115 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785799 APG 11
GTIN 4013364124950, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 115 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785800 APG 12
GTIN 4013364131019, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 335 mm |
Stulpenlänge | 115 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785808 APG 8 L
GTIN 4013364242265, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 440 mm |
Stulpenlänge | 250 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785809 APG 9 L
GTIN 4013364242296, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 450 mm |
Stulpenlänge | 250 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785810 APG 10 L
GTIN 4013364242302, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 455 mm |
Stulpenlänge | 250 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785811 APG 11 L
GTIN 4013364242319, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 460 mm |
Stulpenlänge | 250 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |
Art.-Nr. 785812 APG 12 L
GTIN 4013364242326, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 465 mm |
Stulpenlänge | 250 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Performance level EN 388:2016+A1:2018 | 2133X |
Performance level EN 407:2020 | 4X3XXX |