Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierstangen IS

Einfach – Sicher arbeiten
  • Kostengünstig, da universelle Anwendung durch Montage verschiedener Aufnahmeköpfe
  • Leichte Handhabung

Details

Bei Isolierstangen IS STK ist eine einfache Verlängerung der Handhabe über die Steckkupplung möglich.
lorem ipsum
Schaltstangenkopf SSK SQ auf Isolierstange IS SQ montiert. Zusätzliche Arretierung mit Isolierstange über schwarze Rändelmutter.
lorem ipsum
Isolierstange IS SK zur Betätigung von Klemmen mit Spindel mit Sechskant von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen.
lorem ipsum
Isolierstange IS SK mit aufgeschraubtem Schaltstangenkopf SSK M12.
lorem ipsum

Isolierstange, Spindel mit Sechskant

Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12

  • Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12
  • Als Erdungsstange
  • Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

2 Produkte

Art.-Nr. 766001 IS 36 SK 1000

GTIN 4013364017825, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 916.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 175 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766002 IS 36 SK 1500

GTIN 4013364017832, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1610.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Eintauchtiefe (IO ) 475 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange, Spindel mit Querstift

Arbeitskopf mit Bajonettkupplung mit Druckfeder

  • Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ
  • Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
  • Als Erdungsstange
  • Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

3 Produkte

Art.-Nr. 766311 IS 36 SQ 1000

GTIN 4013364017856, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 919.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1025 mm
Eintauchtiefe (IO ) 150 mm
Verwendbar bei ^
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Artikel 766311 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766311 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766315 IS 36 SQ 1500

GTIN 4013364008281, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1620.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1525 mm
Eintauchtiefe (IO ) 500 mm
Verwendbar bei ^
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Artikel 766315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766312 IS 72.5 SQ SN7743

GTIN 4013364311985, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1040.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 72,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 1300 mm
Eintauchtiefe (IO ) 90 mm
Verwendbar bei ^
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Artikel 766312 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766312 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange, Spindel mit Sechskant, STK

Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12

  • Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12
  • Als Erdungsstange
  • Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

3 Produkte

Art.-Nr. 766100 IS 36 SK STK 1000

GTIN 4013364125117, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 175 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766122 IS 123 SK STK 2000

GTIN 4013364134249, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 123 kV
Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 200 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766111 ISN 36 SK STK 1000

GTIN 4013364137295, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1060.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 175 mm
Verwendbar bei _

Artikel 766111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange, Spindel mit Querstift, STK

Arbeitskopf mit Bajonettkupplung mit Druckfeder

  • Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ
  • Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
  • Als Erdungsstange
  • Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

3 Produkte

Art.-Nr. 766301 IS 36 SQ STK 1000

GTIN 4013364125124, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1025 mm
Eintauchtiefe (IO ) 150 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766322 IS 123 SQ STK 2000

GTIN 4013364134256, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 123 kV
Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 200 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766322 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766322 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766310 ISN 36 SQ STK 1000

GTIN 4013364137318, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1060.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1025 mm
Eintauchtiefe (IO ) 150 mm
Verwendbar bei _

Artikel 766310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange teilbar, Spindel mit Querstift, STK

Arbeitskopf mit Bajonettkupplung mit Druckfeder

  • Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ
  • Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
  • Als Erdungsstange
  • Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

1 Produkt

Art.-Nr. 766332 ISN 123 SQ STK 2500

GTIN 4013364137325, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.08 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 123 kV
Gesamtlänge (lG ) 2495 mm
Eintauchtiefe (IO ) 290 mm
Verwendbar bei _
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Artikel 766332 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766332 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange, beidseitig mit Steckkupplung

Steckkupplung beidseitig zum Aufstecken von Verlängerungen, Arbeitsköpfen oder Adaptern.

3 Produkte

Art.-Nr. 766363 IS 36 STK 30 1280

GTIN 4013364121737, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1280 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 766363 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766363 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766367 ISN 36 STK 30 1280

GTIN 4013364137042, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1280 mm
Verwendbar bei _

Artikel 766367 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766367 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766362 ISN 36 STK 930SN7688

GTIN 4013364230705, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1175.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 930 mm
Verwendbar bei _

Artikel 766362 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766362 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben