Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Bandrohrschelle GSG für Ex-Bereiche Zone 2/22

Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktierung von Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22. Die Bandrohrschelle ist entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Bandrohrschelle komplett

1 Produkt

Art.-Nr. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 129.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschelle für Ex-Bereiche NIRO Zone 2/22 Rohr D (27-89mm)
Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktierung von
Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22.
Bandrohrschelle entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2
(VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen selbstlockern gesichert.
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-89 mm (3/4-3'')
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Art.-Nr.: 540104
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Anzugsdrehmoment ≥ 15 Nm
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540104 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540104 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901), Anschlussquerschnitt 4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrsch. F. Ex-Ber.NIRO Zone 2/22, Spannkopf sep. NIRO
Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktierung von
Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22.
Bandrohrschelle entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2
(VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen selbstlockern gesichert.
Spannkopf separat, zum Kombinieren mit
Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Anschluss Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Art.-Nr.: 540199
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540199 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540199 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Endlos-Spannband

Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben