Art.-Nr. 105711 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
GTIN 4013364500976, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 13.79 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 560 mm |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105713 FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
GTIN 4013364501041, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 26.32 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105716 FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
GTIN 4013364501072, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 29.28 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105710 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
GTIN 4013364500969, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 12.58 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1600 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105712 FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
GTIN 4013364500983, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 16.77 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105714 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
GTIN 4013364501058, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.95 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105715 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
GTIN 4013364501065, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 30.45 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 2300 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |